Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Yksinkertaisella ja kätevällä napsautettavalla mutterisuojuksella voidaan peittää paljaita ruuveja, muttereita, aluslevyjä ja pultteja.Paranna viimeistelyä.Suojaa lialta, vaurioilta ja pitkäaikaiselta altistumiselta ympäristölle. Materiaali: LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa Sarjanumero: SR1113, SR1812
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h | d | Mutterikoko | h1 | h2 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,515 € - 0,8363 € | 72 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 0,1417 € - 0,2582 € | 88461 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,4701 € - 0,7634 € | 1798 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 0,1683 € - 0,1683 € | 10950 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,6679 € - 1,3106 € | 3748 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 0,4855 € - 0,79 € | 2919 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 0,5108 € - 0,8321 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,7606 € - 1,4875 € | 7010 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
|
M22
|
|
|
1
|
||
| 0,1314 € - 0,1824 € | 4746 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,5276 € - 1,1633 € | 1799 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,515 € - 0,8363 € | 23500 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 0,6132 € - 1,204 € | 2365 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,4701 € - 0,7634 € | 1546 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 0,2147 € - 0,3901 € | 153 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 0,6413 € - 1,2587 € | 1149 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 0,2147 € - 0,3901 € | 37796 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 0,5108 € - 0,8321 € | 1984 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,7606 € - 1,4875 € | 1900 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
|
M22
|
|
|
1
|
||
| 0,6763 € - 1,3303 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 0,2147 € - 0,3915 € | 1220 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2