Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä napsautettavat tulpat on suunniteltu helpottamaan komponentin asentamista ja irrottamista. Ne suojaavat aukkoa epäpuhtauksilta, kuten lialta, pölyltä ja roskilta.
Helppo asentaa ja irrottaa; kun se on painettu paikalleen, yksi kiertoliike varmistaa turvallisen ja tiukan istuvuuden. Keskellä olevan liuskan avulla saa hyvän otteen kiristystä ja irrotusta varten. Valikoima sopii hydrauliikkaliittimiin, joissa on metriset, BSP-, UNF- ja JIC-kierteet.
Kukin tulppa sopii moniin eri kokoisiin kierteisiin ja tyyleihin.
Materiaali: LDPE Väri: Punainen, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | h | H | D | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0869 € - 0,2294 € | 350 Varastossa |
1-1/16-12
|
Sininen
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.398 in
35.5 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,0642 € - 0,163 € | 378 Varastossa |
|
Punainen
|
|
|
|
|
2
|
||
0,1971 € - 0,5146 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1-3/16
|
Keltainen
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,2108 € - 0,5347 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1-1/4
|
Keltainen
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,141 € - 0,3593 € | 1185 Varastossa |
|
Punainen
|
|
|
|
|
2
|
||
0,0483 € - 0,1006 € | 750 Varastossa |
|
Punainen
|
|
|
|
|
2
|
||
0,0984 € - 0,2498 € | 773 Varastossa |
9/16
|
Keltainen
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,072 € - 0,1831 € | 3950 Varastossa |
|
Punainen
|
|
|
|
|
2
|
||
0,2505 € - 0,6641 € | 1665 Varastossa |
1-5/16
|
Keltainen
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,0443 € - 0,1213 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7/16-20
|
Sininen
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,0462 € - 0,1259 € | 9000 Varastossa |
9/16-18
|
Sininen
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,0562 € - 0,1486 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/4-16
|
Sininen
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
0.98 in
24.9 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,0629 € - 0,4772 € | 32580 Varastossa |
7/16
|
Keltainen
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,0926 € - 0,2291 € | 2540 Varastossa |
M20;1/2" BSP
|
Punainen
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Metric-Kierteet
|
3
|
||
0,2149 € - 0,529 € | 702 Varastossa |
M40,M42;1-5/8";1-1/4"
|
Punainen
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
UNF-Kierteet
|
3
|
||
0,156 € - 0,391 € | 556 Varastossa |
M32;1-5/16";1"
|
Punainen
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
UNF-Kierteet
|
3
|
||
0,1725 € - 0,2648 € | 3500 Varastossa |
M24
|
Punainen
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Metric-Kierteet
|
3
|
||
0,07 € - 0,1725 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16;5/8";5/8";3/8"
|
Punainen
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF-Kierteet
|
3
|
||
0,0621 € - 0,1489 € | 110 Varastossa |
M10;7/16";7/16";1/8"
|
Punainen
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
3
|
||
0,1119 € - 0,2763 € | 1809 Varastossa |
M25,M26;11/16";11/16";3/4"
|
Punainen
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
UNF-Kierteet
|
3
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa