Valikko Haku

Nastasuojukset

Varastossa

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Sitä käytetään suojaamaan BSP- ja UNF-kierteitä.Suunniteltu pienellä laipalla.Se lisää suojausta kontaminaatiota vastaan ja rajoittaa ajanhukkaa toistuvien toimintojen aikana. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR, PVC Väri: Väritön, Punainen, Musta Sarjanumero: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Väri h Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Koko materiaali H Yhteensopiva kierretyyppi Osta
0,0469 € - 0,073 € 1900 Varastossa
10.0 mm
Väritön
24.0 mm
M10
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,0448 € - 0,0697 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Väritön
10.5 mm
M8
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,0479 € - 0,0746 € 100 Varastossa
12.0 mm
Väritön
24.0 mm
M12
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,0531 € - 0,0826 € 100 Varastossa
14.0 mm
Väritön
29.0 mm
M14
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,0505 € - 0,1226 € 10600 Varastossa
20.2 mm
Väritön
15.0 mm
13/16-16
Pienitiheyksinen polyeteeni
UNF
0,1137 € - 0,2389 € 8740 Varastossa
16.3 mm
Väritön
12.0 mm
3/8-19
Pienitiheyksinen polyeteeni
BSP
0,1015 € - 0,1508 € 13253 Varastossa
12.8 mm
Väritön
10.0 mm
1/4-19
Pienitiheyksinen polyeteeni
BSP
0,0827 € - 0,1202 € 32800 Varastossa
18.6 mm
Väritön
15.0 mm
3/4-16
Pienitiheyksinen polyeteeni
UNF
0,0836 € - 0,1178 € 34600 Varastossa
17.0 mm
Väritön
13.0 mm
11/16-16
Pienitiheyksinen polyeteeni
UNF
0,0815 € - 0,1713 € 20000 Varastossa
13.8 mm
Väritön
12.0 mm
9/19-18
Pienitiheyksinen polyeteeni
UNF
0,1599 € - 0,2522 € 9600 Varastossa
26.0 mm
Väritön
19.5 mm
3/4-14
Pienitiheyksinen polyeteeni
BSP
0,0986 € - 0,2151 € 26400 Varastossa
12.0 mm
Väritön
16.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,2483 € - 0,3506 € 11476 Varastossa
29.8 mm
Väritön
19.3 mm
13/16"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,8967 € - 2,278 € 840 Varastossa
63.3 mm
Väritön
30.7 mm
2 1/2"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,181 € - 0,3094 € 3360 Varastossa
25.0 mm
Väritön
16.8 mm
1"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,0771 € - 0,1788 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4 mm
Musta
12.7 mm
Polyvinyylikloridi
0,0574 € - 0,1255 € 15450 Varastossa
5.0 mm
Väritön
13.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1473 € - 0,3212 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Väritön
15.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,0616 € - 0,1346 € 30000 Varastossa
6.0 mm
Väritön
10.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,2413 € - 0,5393 € 53400 Varastossa
20.6 mm
Punainen
36.5 mm
13/16"
Pienitiheyksinen polyeteeni
  • / 3
Laipallinen suojus 10.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Väritön

20595814

Hinta-alue
0,073 € - 0,0469 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M10
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 8.0 mm 14.0 mm LDPE Väritön

20595807

Hinta-alue
0,0697 € - 0,0448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • D
    14.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M8
  • Tyyppi
    2
Laipallinen suojus 12.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Väritön

20595821

Hinta-alue
0,0746 € - 0,0479 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M12
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 14.0 mm 17.5 mm LDPE Väritön

20595838

Hinta-alue
0,0826 € - 0,0531 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • D
    17.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M14
  • Tyyppi
    2
Kierresuoja 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074909

Hinta-alue
0,1226 € - 0,0505 €

Varastotasot
10600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    13/16-16
  • Yhteensopiva kierretyyppi
    UNF
  • Väri
    Väritön
Kierresuoja 3/8-19 BSP 16.3 mm 12.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074855

Hinta-alue
0,2389 € - 0,1137 €

Varastotasot
8740 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    3/8-19
  • Yhteensopiva kierretyyppi
    BSP
  • Väri
    Väritön
Kierresuoja 1/4-19 BSP 12.8 mm 10.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074893

Hinta-alue
0,1508 € - 0,1015 €

Varastotasot
13253 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4-19
  • Yhteensopiva kierretyyppi
    BSP
  • Väri
    Väritön
Kierresuoja 3/4-16 UNF 18.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074862

Hinta-alue
0,1202 € - 0,0827 €

Varastotasot
32800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    3/4-16
  • Yhteensopiva kierretyyppi
    UNF
  • Väri
    Väritön
Kierresuoja 11/16-16 UNF 17.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074916

Hinta-alue
0,1178 € - 0,0836 €

Varastotasot
34600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    11/16-16
  • Yhteensopiva kierretyyppi
    UNF
  • Väri
    Väritön
Kierresuoja 9/19-18 UNF 13.8 mm 12.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074886

Hinta-alue
0,1713 € - 0,0815 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.8 mm
  • h
    12.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    9/19-18
  • Yhteensopiva kierretyyppi
    UNF
  • Väri
    Väritön
Kierresuoja 3/4-14 BSP 26.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Väritön

10074879

Hinta-alue
0,2522 € - 0,1599 €

Varastotasot
9600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    3/4-14
  • Yhteensopiva kierretyyppi
    BSP
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 12.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086551

Hinta-alue
0,2151 € - 0,0986 €

Varastotasot
26400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 29.8 mm 19.3 mm LDPE Väritön

10153970

Hinta-alue
0,3506 € - 0,2483 €

Varastotasot
11476 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    13/16"
  • Tyyppi
    1
Laipallinen suojus 63.3 mm 30.7 mm LDPE Väritön

10154007

Hinta-alue
2,278 € - 0,8967 €

Varastotasot
840 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    63.3 mm
  • h
    30.7 mm
  • D
    70.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    2 1/2"
  • Tyyppi
    1
Laipallinen suojus 25.0 mm 16.8 mm LDPE Väritön

10153963

Hinta-alue
0,3094 € - 0,181 €

Varastotasot
3360 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.8 mm
  • D
    31.6 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1"
  • Tyyppi
    1
Laipallinen suojus 4.4 mm 12.7 mm PVC Musta

10075104

Hinta-alue
0,1788 € - 0,0771 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    4.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 5.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086513

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0574 €

Varastotasot
15450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Laipallinen suojus 20.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086599

Hinta-alue
0,3212 € - 0,1473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 6.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086520

Hinta-alue
0,1346 € - 0,0616 €

Varastotasot
30000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 20.6 mm 36.5 mm LDPE - PIR Punainen

10069127

Hinta-alue
0,5393 € - 0,2413 €

Varastotasot
53400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.6 mm
  • h
    36.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    13/16"
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni