Metallisella kiinteällä alustalla varustettu nastatasausjalka on edullinen ratkaisu kevyeen käyttöön. Näitä jalkoja voi käyttää toimistohuonekaluissa, hyllyissä, myyntipiste-esittelyissä, kaapeissa ja pienissä koneissa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Pohjan tyyppi | Väri | Kierteen pituus | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,6147 € - 30,6952 € | 82 Varastossa |
M20
|
Jäykkä muovi
|
Musta
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 1,2568 € - 1,2568 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
Jäykkä muovi
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 118,9063 € - 125,1494 € | 10 Varastossa |
M20
|
Jäykkä muovi
|
Musta
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 20,2105 € - 56,5799 € | 37 Varastossa |
M10
|
Jäykkä muovi
|
Väritön
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 27,081 € - 27,081 € | 20 Varastossa |
M12
|
Jäykkä muovi
|
Väritön
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 530 Varastossa |
M10
|
Jäykkä metallinen
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 86,8831 € - 91,4695 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
Jäykkä muovi
|
Musta
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 82,3103 € - 86,6503 € | 34 Varastossa |
M16
|
Jäykkä muovi
|
Musta
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 0,8721 € - 1,8314 € | 617 Varastossa |
M10
|
Kuusikulmainen
|
Musta
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 79,6131 € - 82,2144 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
Epäsymmetrinen
|
Musta
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 28,6005 € - 30,1886 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
Epäsymmetrinen
|
Musta
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 0,601 € - 1,5784 € | 710 Varastossa |
M10
|
Kuusikulmainen
|
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,4233 € - 3,053 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
Kuusikulmainen
|
Musta
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,5271 € - 1,3829 € | 4 Varastossa |
M8
|
Kuusikulmainen
|
Musta
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2527 € - 3,1338 € | 289 Varastossa |
M10
|
Kuusikulmainen
|
Musta
|
5.709 in
145.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,8066 € - 2,8066 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Kuusikulmainen
|
Musta
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 2,3274 € - 2,8888 € | 186 Varastossa |
M8
|
Kuusikulmainen
|
Musta
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 3,2858 € - 3,2858 € | 230 Varastossa |
M10
|
Kuusikulmainen
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 2,9983 € - 2,9983 € | 9581 Varastossa |
M8
|
Kuusikulmainen
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 60,2267 € - 63,581 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
Epäsymmetrinen
|
Musta
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa