Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Käytetään suojaamaan putken teräviltä reunoilta ja tarjoamaan esteettinen viimeistely.Suunniteltu lisäämään korkeussäädettävät jalat, pyörät ja liuku.Sisään painettava putkisuoja kiinnitetään kierteellä jalkojen tai pyörän säätämiseksi. Materiaali: Teräs, Valualumiiniseos, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE metallisisäkkeellä, Alumiiniseos Väri: Kromi, Väritön, Musta, Harmaa Sarjanumero: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Gauge | Kierrekoko | Väri | Materiaali | AxA | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
HDPE metallisisäkkeellä
|
|
|||
| 1073 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
HDPE metallisisäkkeellä
|
|
|||
| 4926 Varastossa |
|
M10
|
Harmaa
|
HDPE
|
|
|||
| 3554 Varastossa |
|
M10
|
Kromi
|
Valualumiiniseos
|
|
|||
| 554 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
HDPE metallisisäkkeellä
|
|
|||
| 182 Varastossa |
1.5 mm
|
M10
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 80 Varastossa |
1.5 mm
|
M16
|
Musta
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 512 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
PA
|
|
|||
| 120 Varastossa |
|
M10
|
Kromi
|
Valualumiiniseos
|
|
|||
| 3762 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
HDPE metallisisäkkeellä
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 mm
|
M10
|
Musta
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 4400 Varastossa |
|
M6
|
Musta
|
HDPE
|
|
|||
| 40249 Varastossa |
|
M6
|
Musta
|
HDPE
|
|
|||
| 16100 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
2.0 mm
|
M10
|
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 1611 Varastossa |
|
M6
|
Väritön
|
Teräs
|
|
|||
| 2858 Varastossa |
|
M6
|
Väritön
|
Teräs
|
|
|||
| 530 Varastossa |
2.0 mm
|
M10
|
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 2329 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
HDPE metallisisäkkeellä
|
|
|||
| 2415 Varastossa |
1.5 mm
|
M10
|
Musta
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa