Valikko Haku

Neodyymimagneetit

Varastossa

Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkelistä saatavilla useita kokoja ja muotoja. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden..

Sarjanumero: SR2332, SR2335

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
107 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Vetovoima Muoto Napaisuus Kokonaismitta Osta
0,9809 € - 1,0889 € 248 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
15.0 mm
6,8903 € - 13,3793 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 kg
Tanko
Pohjoinen ja etelä
50.0 mm
3,2557 € - 3,4252 € 290 Varastossa
1.5 kg
Tanko
Pohjoinen ja etelä
25.0 mm
5,3575 € - 5,3575 € 100 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
20.0 mm
3,8872 € - 4,376 € 236 Varastossa
1.5 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
15.0 mm
1,0581 € - 3,5069 € 880 Varastossa
0.3 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
10.0 mm
2,3154 € - 2,3154 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
22.0 mm
1,2263 € - 1,6482 € 893 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
12.0 mm
0,8152 € - 1,0415 € 235 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
8.0 mm
0,384 € - 0,4251 € 397 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
6.0 mm
1,5457 € - 1,7917 € 858 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
10.0 mm
1,865 € - 2,1636 € 131 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
10.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
43.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
192.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
88.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
31.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
43.0 mm
  • / 6
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 15.0 mm 1.7 kg

10389621

Hinta-alue
1,0889 € - 0,9809 €

Varastotasot
248 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaismitta
    15.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 50.0 mm 2.5 kg

10389676

Hinta-alue
13,3793 € - 6,8903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    50.0 mm
  • Muoto
    Tanko
  • Vetovoima
    2.5 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 25.0 mm 1.5 kg

10389669

Hinta-alue
3,4252 € - 3,2557 €

Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    25.0 mm
  • Muoto
    Tanko
  • Vetovoima
    1.5 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Napaisuus
    Pohjoinen ja etelä
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 20.0 mm 1.7 kg

10389638

Hinta-alue
5,3575 € - 5,3575 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaismitta
    20.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 15.0 mm 1.5 kg

10393987

Hinta-alue
4,376 € - 3,8872 €

Varastotasot
236 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    15.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.5 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Napaisuus
    Pohjoinen ja etelä
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 10.0 mm 0.3 kg

10389652

Hinta-alue
3,5069 € - 1,0581 €

Varastotasot
880 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    0.3 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Napaisuus
    Pohjoinen ja etelä
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 22.0 mm 1.7 kg

10389645

Hinta-alue
2,3154 € - 2,3154 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaismitta
    22.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 12.0 mm 1.7 kg

10389614

Hinta-alue
1,6482 € - 1,2263 €

Varastotasot
893 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaismitta
    12.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 8.0 mm 1.7 kg

10389584

Hinta-alue
1,0415 € - 0,8152 €

Varastotasot
235 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaismitta
    8.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 6.0 mm 1.7 kg

10389577

Hinta-alue
0,4251 € - 0,384 €

Varastotasot
397 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaismitta
    6.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 10.0 mm 1.7 kg

10389591

Hinta-alue
1,7917 € - 1,5457 €

Varastotasot
858 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 10.0 mm 1.7 kg

10389607

Hinta-alue
2,1636 € - 1,865 €

Varastotasot
131 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 22.0 mm 13.0 kg

10340165


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaismitta
    22.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    13.0 kg
  • Pinnoite
    Jauhemaalattu musta pinnoite
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 43.0 mm 6.0 mm 30 kg

10340240


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaismitta
    43.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    30.0 kg
  • Pinnoite
    Jauhemaalattu musta pinnoite
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 22.0 mm 13.0 kg

10340110


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaismitta
    22.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    13.0 kg
  • Pinnoite
    Jauhemaalattu musta pinnoite
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 88.0 mm 192.0 kg

10340196


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaismitta
    88.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    192.0 kg
  • Pinnoite
    Jauhemaalattu musta pinnoite
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 12.0 mm 6.0 kg

10340103


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Kokonaismitta
    12.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    6.0 kg
  • Pinnoite
    Jauhemaalattu musta pinnoite
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 31.0 mm 22.0 kg

10340127


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaismitta
    31.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    22.0 kg
  • Pinnoite
    Jauhemaalattu musta pinnoite
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 22.0 mm 6.0 mm 13 kg

10340202


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaismitta
    22.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    13.0 kg
  • Pinnoite
    Jauhemaalattu musta pinnoite
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 43.0 mm 30.0 kg

10340172


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaismitta
    43.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    30.0 kg
  • Pinnoite
    Jauhemaalattu musta pinnoite