Valikko Haku

Neodyymimagneetit

Varastossa

Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkelistä saatavilla useita kokoja ja muotoja. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden..

Sarjanumero: SR2332, SR2335

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
107 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Vetovoima Muoto Napaisuus Kokonaismitta Osta
0,9809 € - 1,0889 € 248 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
15.0 mm
1,0581 € - 3,5069 € 880 Varastossa
0.3 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
10.0 mm
0,8152 € - 1,0415 € 235 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
8.0 mm
1,5457 € - 1,7917 € 858 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
10.0 mm
1,865 € - 2,1636 € 131 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
10.0 mm
6,8903 € - 13,3793 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 kg
Tanko
Pohjoinen ja etelä
50.0 mm
3,2557 € - 3,4252 € 290 Varastossa
1.5 kg
Tanko
Pohjoinen ja etelä
25.0 mm
5,3575 € - 5,3575 € 100 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
20.0 mm
2,3154 € - 2,3154 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
22.0 mm
3,8872 € - 4,376 € 236 Varastossa
1.5 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
15.0 mm
0,384 € - 0,4251 € 397 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
6.0 mm
1,2263 € - 1,6482 € 893 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
43.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
43.0 mm
25,8212 € - 32,2906 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.8 kg
Suorakulma
Pohjoinen ja etelä
25.0 mm
1,9225 € - 2,3997 € 99 Varastossa
3.1 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
14.0 mm
2,4698 € - 3,0873 € 95 Varastossa
3.6 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
20.0 mm
8,4761 € - 10,5951 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4 kg
Tanko
Pohjoinen ja etelä
10.0 mm
  • / 6
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 15.0 mm 1.7 kg

10389621

Hinta-alue
1,0889 € - 0,9809 €

Varastotasot
248 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaismitta
    15.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 10.0 mm 0.3 kg

10389652

Hinta-alue
3,5069 € - 1,0581 €

Varastotasot
880 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    0.3 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Napaisuus
    Pohjoinen ja etelä
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 8.0 mm 1.7 kg

10389584

Hinta-alue
1,0415 € - 0,8152 €

Varastotasot
235 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaismitta
    8.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 10.0 mm 1.7 kg

10389591

Hinta-alue
1,7917 € - 1,5457 €

Varastotasot
858 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 10.0 mm 1.7 kg

10389607

Hinta-alue
2,1636 € - 1,865 €

Varastotasot
131 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 50.0 mm 2.5 kg

10389676

Hinta-alue
13,3793 € - 6,8903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    50.0 mm
  • Muoto
    Tanko
  • Vetovoima
    2.5 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 25.0 mm 1.5 kg

10389669

Hinta-alue
3,4252 € - 3,2557 €

Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    25.0 mm
  • Muoto
    Tanko
  • Vetovoima
    1.5 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Napaisuus
    Pohjoinen ja etelä
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 20.0 mm 1.7 kg

10389638

Hinta-alue
5,3575 € - 5,3575 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaismitta
    20.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 22.0 mm 1.7 kg

10389645

Hinta-alue
2,3154 € - 2,3154 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaismitta
    22.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 15.0 mm 1.5 kg

10393987

Hinta-alue
4,376 € - 3,8872 €

Varastotasot
236 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    15.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.5 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Napaisuus
    Pohjoinen ja etelä
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 6.0 mm 1.7 kg

10389577

Hinta-alue
0,4251 € - 0,384 €

Varastotasot
397 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaismitta
    6.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 12.0 mm 1.7 kg

10389614

Hinta-alue
1,6482 € - 1,2263 €

Varastotasot
893 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaismitta
    12.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 22.0 mm 13.0 kg

10340165


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaismitta
    22.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    13.0 kg
  • Pinnoite
    Jauhemaalattu musta pinnoite
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 22.0 mm 6.0 mm 13 kg

10340202


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaismitta
    22.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    13.0 kg
  • Pinnoite
    Jauhemaalattu musta pinnoite
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 43.0 mm 30.0 kg

10340172


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaismitta
    43.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    30.0 kg
  • Pinnoite
    Jauhemaalattu musta pinnoite
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 43.0 mm 6.0 mm 30 kg

10340257


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaismitta
    43.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    30.0 kg
  • Pinnoite
    Jauhemaalattu musta pinnoite
Tankomagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 25.0 mm 24.8 kg

10191477

Hinta-alue
32,2906 € - 25,8212 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaismitta
    25.0 mm
  • Muoto
    Suorakulma
  • Vetovoima
    24.8 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 14.0 mm 3.1 kg

10190890

Hinta-alue
2,3997 € - 1,9225 €

Varastotasot
99 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaismitta
    14.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    3.1 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 20.0 mm 3.6 kg

10190975

Hinta-alue
3,0873 € - 2,4698 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaismitta
    20.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    3.6 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 10.0 mm 4.4 kg

10191057

Hinta-alue
10,5951 € - 8,4761 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Tanko
  • Vetovoima
    4.4 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi