Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fluid Absorption Plugs absorb excess fluids, helping to prevent leaks and contamination. They work with water, oil, fuel and other chemicals. They leave no residue behind, unlike traditional plugs. Suitable for metric and imperial threads, and simple boreholes.
Imee erilaisia kemikaaleja kestäviä aineita.Perinteisiä tulppia turvallisempi, yksinkertaisempi ja puhtaampi, koska ne eivät jätä jäänteitä kierteeseen tai reikään.Sen ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa nopean ja helpon asennuksen ja irrotuksen. Materiaali: PP, PE;PP Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1004
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | d | H | D | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1824 € - 0,638 € | 136000 Varastossa |
M18 x 1;5
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,2357 € - 0,7553 € | 111100 Varastossa |
M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2615 € - 0,8612 € | 9000 Varastossa |
M20 x 1;5; 1/2 in - 14 BSP
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,9945 € - 2,0886 € | 4700 Varastossa |
1 in - 11 BSP; 1 5/16 in - 12 UNF
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2343 € - 0,8039 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,1907 € - 0,6208 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/4 in - 19 BSP
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,3719 € - 0,9699 € | 49000 Varastossa |
3/4-14; 1-1/16-12
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
||
| 0,3178 € - 0,7954 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M18 x 1;5
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,207 € - 0,7267 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,2397 € - 0,7925 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/8 in - 19 BSP
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1784 € - 0,5836 € | 900 Varastossa |
M10 x 1;5; 1/8 in - 28 BSP; 3/8 in - 24 UNF
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,3675 € - 0,9212 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M22 x 1;5; 5/8 in - 14 BSP
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,222 € - 0,7181 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,1866 € - 0,6037 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12 x 1;5
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,2016 € - 0,6523 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
UNF