Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niittijalat ovat erinomainen apu huonekalujen liikutteluun, ja lisäksi ne suojelevat pintoja tehokkaasti. Niittijalkojen yksinkertainen rakenne tekee niistä nopean ja helpon vaihtoehdon, joka ei edellytä työkaluja.
Niittijalkoihimme kuuluu UL94 HB -luokiteltu pikajalka, joka on valmistettu mustasta TPE:stä, ja niissä on harmaa asetaaliniitti, joka sopii erinomaisesti puukaappeihin, laitekoteloihin sekä erillisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Tässä valikoimassa on myös pehmeitä pikajalkoja, joiden materiaalilujuus on 86 Shore; ne on myös valmistettu mustasta TPE:stä ja niissä on polypropeenitappi. Tarjolla on myös painoniittijalkoja, jotka on valmistettu UL94 V2 -luokitellusta polyamidista 6/6, joissa on TPE-pohja. Ne suojaavat lattiaa ja putkien päitä, kun ne kiinnitetään niitillä.
Niittijalat asennetaan suoralla painoasennuksella. Niitä voi käyttää liukuina, pehmusteina, koteloina, kiskoina ja stoppareina monissa käyttökohteissa ja kokoonpanoissa. Kiinteät painoniitit painetaan valmiiksi porattuihin reikiin. Jalka on täysin irrotettava.
Sarjanumero: SR5796 ,SR5803, SR5806
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Suurin yhteensopiva reiän halkaisija | Korkeus | Paneelin enimmäispaksuus | Koko materiaali | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2589 € - 0,3196 € | 11938 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
| 0,4622 € - 0,5445 € | 1778 Varastossa |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
| 0,2655 € - 0,4149 € | 21106 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
| 0,2883 € - 0,3768 € | 3525 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
| 0,2962 € - 0,41 € | 1495 Varastossa |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
| 0,2385 € - 0,2975 € | 12331 Varastossa |
0.319 in
8.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3678 € - 0,4541 € | 3147 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
| 0,3668 € - 0,4529 € | 2658 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
| 0,3483 € - 0,4207 € | 2500 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
| 0,274 € - 0,3383 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
| 0,4789 € - 0,5626 € | 2922 Varastossa |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
| 0,3059 € - 0,3777 € | 3858 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
| 0,4059 € - 0,5011 € | 3198 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
| 0,7044 € - 0,7044 € | 7476 Varastossa |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nailon;termoplastinen elastomeeri
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7377 € - 0,8111 € | 1600 Varastossa |
0.305 in
7.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
| 0,3133 € - 0,3868 € | 23848 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
| 0,3184 € - 0,3931 € | 418 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
| 0,1824 € - 0,9371 € | 1260 Varastossa |
|
|
|
Polyamidi
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3293 € - 0,4065 € | 4345 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
| 0,2385 € - 0,2975 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa