Valikko Haku

Nippusiteet - kaksipäinen/nailon

Varastossa

Tämän tuotteen päässä on kaksi hammastettua salpaa, jotta kaapeli voitaisiin viedä sen läpi kahdesti, luoden kaksi silmukkaa kahden nipun pitämiseksi erillään.

Sarjanumero: SR1798

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
9 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Toisen kaapelinipun enimmäishalkaisija Kokonaispituus Kaapelinipun maksimihalkaisija Väri Osta
0,195 € - 0,2175 € 1300 Varastossa
370.0 mm
105.0 mm
Musta
0,215 € - 0,2896 € 59952 Varastossa
200.0 mm
47.0 mm
Musta
0,1627 € - 0,181 € 30739 Varastossa
300.0 mm
83.0 mm
Musta
10382035 0,1529 € - 0,1698 € 5565 Varastossa
225.0 mm
59.0 mm
Musta
0,3553 € - 0,4171 € 65255 Varastossa
300.0 mm
72.0 mm
Väritön
0,215 € - 0,2896 € 46334 Varastossa
200.0 mm
47.0 mm
Väritön
0,3553 € - 0,4171 € 281667 Varastossa
300.0 mm
72.0 mm
Musta
0,4686 € - 0,551 € 36898 Varastossa
372.0 mm
100.0 mm
Väritön
0,4686 € - 0,551 € 34995 Varastossa
372.0 mm
100.0 mm
Musta
Nippuside 4.8 mm 370.0 mm 105.0 mm PA Musta

10382059

Hinta-alue
0,2175 € - 0,195 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Kaapelinipun halkaisijat
    105.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
Nippuside 4.8 mm 200.0 mm 47.0 mm PA Musta

10178225

Hinta-alue
0,2896 € - 0,215 €

Varastotasot
59952 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Kaapelinipun halkaisijat
    47.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
Nippuside 4.8 mm 300.0 mm 83.0 mm PA Musta

10382042

Hinta-alue
0,181 € - 0,1627 €

Varastotasot
30739 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Kaapelinipun halkaisijat
    83.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
Nippuside 4.8 mm 225.0 mm 59.0 mm PA Musta

10382035

Hinta-alue
0,1698 € - 0,1529 €

Varastotasot
5565 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Kaapelinipun halkaisijat
    59.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
Nippuside 4.8 mm 300.0 mm 72.0 mm PA Väritön

10178232

Hinta-alue
0,4171 € - 0,3553 €

Varastotasot
65255 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Kaapelinipun halkaisijat
    72.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
Nippuside 200.0 mm 4.8 mm 47.0 mm PA Väritön

10178218

Hinta-alue
0,2896 € - 0,215 €

Varastotasot
46334 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Kaapelinipun halkaisijat
    47.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
Nippuside 4.8 mm 300.0 mm 72.0 mm PA Musta

10178249

Hinta-alue
0,4171 € - 0,3553 €

Varastotasot
281667 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Kaapelinipun halkaisijat
    72.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
Nippuside 372.0 mm 4.8 mm 100.0 mm PA Väritön

10178256

Hinta-alue
0,551 € - 0,4686 €

Varastotasot
36898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Kaapelinipun halkaisijat
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
Nippuside 4.8 mm 372.0 mm 100.0 mm PA Musta

10178263

Hinta-alue
0,551 € - 0,4686 €

Varastotasot
34995 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Kaapelinipun halkaisijat
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm