Valikko Haku

Nippusiteet - vakiomalliset

Varastossa

Essentran valikoimaan kuuluu kestäviä, korkealaatuisia nippusiteitä, jotka soveltuvat monenlaiseen sähkö- ja yleisasennukseen. Vakionippusiteissämme on kiinteä lukitusjärjestelmä, joka estää niiden tahattoman irtoamisen.

Sarjanumero: SR1785

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
182 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Väri Silmukan vähimmäisvetolujuus Osta
0,0442 € - 0,0491 € 27900 Varastossa
55.0 mm
203.0 mm
Vihreä
0,0442 € - 0,0491 € 819500 Varastossa
55.0 mm
203.0 mm
Punainen
0,2234 € - 0,2479 € 9276 Varastossa
78.0 mm
280.0 mm
Musta
55.0 kg
0,2493 € - 0,2711 € 218885 Varastossa
88.0 mm
300.0 mm
Väritön
55.0 kg
0,7112 € - 0,7902 € 16909 Varastossa
236.0 mm
762.0 mm
Musta
80.0 kg
0,6144 € - 0,6812 € 3953 Varastossa
210.0 mm
685.0 mm
Väritön
80.0 kg
0,0085 € - 0,0095 € 376742 Varastossa
21.0 mm
96.0 mm
Musta
8.0 kg
0,0094 € - 0,01 € 2631421 Varastossa
25.0 mm
100.0 mm
Väritön
8.0 kg
0,2643 € - 0,2942 € 8157 Varastossa
63.0 mm
230.0 mm
Musta
114.0 kg
1,1744 € - 1,3038 € 1481 Varastossa
317.0 mm
1030.0 mm
Musta
114.0 kg
1,0613 € - 1,1785 € 3000 Varastossa
267.0 mm
880.0 mm
Väritön
114.0 kg
0,055 € - 0,061 € 12892 Varastossa
78.0 mm
265.0 mm
Musta
18.0 kg
0,0333 € - 0,037 € 12659 Varastossa
55.0 mm
203.0 mm
Väritön
18.0 kg
0,2027 € - 0,2263 € 13358 Varastossa
35.0 mm
150.0 mm
Musta
40.0 kg
0,0333 € - 0,037 € Kysy toimitusaikaa täältä
49.0 mm
180.0 mm
Musta
18.0 kg
0,0946 € - 0,1051 € Kysy toimitusaikaa täältä
116.0 mm
385.0 mm
Musta
22.0 kg
0,2002 € - 0,2179 € 3377 Varastossa
66.0 mm
240.0 mm
Musta
55.0 kg
0,1337 € - 0,1485 € 1694 Varastossa
39.0 mm
150.0 mm
Musta
55.0 kg
0,1675 € - 0,1852 € 1271 Varastossa
55.0 mm
203.0 mm
Väritön
55.0 kg
0,5395 € - 0,5872 € 15500 Varastossa
185.0 mm
610.0 mm
Musta
80.0 kg
  • / 10
Nippuside 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nailon 6/6 Vihreä

10245040

Hinta-alue
0,0491 € - 0,0442 €

Varastotasot
27900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    203.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    55.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nailon 6/6 Punainen

10245057

Hinta-alue
0,0491 € - 0,0442 €

Varastotasot
819500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    203.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    55.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nailon 6/6 Musta

10247426

Hinta-alue
0,2479 € - 0,2234 €

Varastotasot
9276 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    280.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    78.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    55.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10247266

Hinta-alue
0,2711 € - 0,2493 €

Varastotasot
218885 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    88.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    55.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 9.0 mm 762.0 mm 236.0 mm Nailon 6/6 Musta

10247563

Hinta-alue
0,7902 € - 0,7112 €

Varastotasot
16909 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    762.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    236.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    80.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 9.0 mm 685.0 mm 210.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10247327

Hinta-alue
0,6812 € - 0,6144 €

Varastotasot
3953 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    685.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    210.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    80.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm Nailon 6/6 Musta

10244821

Hinta-alue
0,0095 € - 0,0085 €

Varastotasot
376742 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    96.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    21.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10244272

Hinta-alue
0,01 € - 0,0094 €

Varastotasot
2631421 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm Nailon Musta

10251560

Hinta-alue
0,2942 € - 0,2643 €

Varastotasot
8157 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    230.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    63.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    114.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 12.7 mm 1030.0 mm 317.0 mm Nailon Musta

10251645

Hinta-alue
1,3038 € - 1,1744 €

Varastotasot
1481 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    1030.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    317.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    114.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nailon Väritön

10245293

Hinta-alue
1,1785 € - 1,0613 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    880.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    267.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    114.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nailon 6/6 Musta

10244944

Hinta-alue
0,061 € - 0,055 €

Varastotasot
12892 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    265.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    78.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    18.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10244500

Hinta-alue
0,037 € - 0,0333 €

Varastotasot
12659 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    203.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.2 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    55.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    18.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nailon 6/6 Musta

10278635

Hinta-alue
0,2263 € - 0,2027 €

Varastotasot
13358 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    35.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    40.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 3.6 mm 180.0 mm 49.0 mm Nailon 6/6 Musta

10245002

Hinta-alue
0,037 € - 0,0333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    180.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    49.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    18.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 4.8 mm 385.0 mm 116.0 mm Nailon 6/6 Musta

10245187

Hinta-alue
0,1051 € - 0,0946 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    385.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    116.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm Nailon 6/6 Musta

10247419

Hinta-alue
0,2179 € - 0,2002 €

Varastotasot
3377 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    240.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    66.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    55.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nailon 6/6 Musta

10247396

Hinta-alue
0,1485 € - 0,1337 €

Varastotasot
1694 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    39.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    55.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10247235

Hinta-alue
0,1852 € - 0,1675 €

Varastotasot
1271 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    203.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    55.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    55.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm Nailon 6/6 Musta

10247532

Hinta-alue
0,5872 € - 0,5395 €

Varastotasot
15500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    610.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    185.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    80.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2