Valikko Haku

Nostovivut - kierretappi

Varastossa

Ulkokierteillä varustetut nostovivut mahdollistavat nopean kiinnityksen ja vapautuksen ilman työkaluja ja mahdollistavat hienosäädön puristinkäytössä. Hieman kaareva kahva tarjoaa mukavan otteen, kun taas ulkopuolisilla kierteillä varustettu nasta on helposti säädettävissä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
209 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Rungon halkaisija Asennustyyppi Kokonaiskorkeus Osta
29,0523 € - 36,3359 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 X 1.25
27.0 mm
Ruuvikiinnitys
58.5 mm
31,9128 € - 81,5956 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
30.0 mm
Ruuvikiinnitys
101.0 mm
19,4823 € - 54,2245 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
16.0 mm
Ruuvikiinnitys
63.0 mm
8,6527 € - 9,6247 € 10 Varastossa
M10
18.5 mm
Kierretappi
45.0 mm
31,7875 € - 81,3717 € 22 Varastossa
M8
30.0 mm
Ruuvikiinnitys
101.0 mm
6,6948 € - 7,4342 € 1222 Varastossa
M6
12.0 mm
Kierretappi
28.0 mm
31,5522 € - 36,0389 € 4 Varastossa
M8
30.0 mm
Ruuvikiinnitys
101.0 mm
29,0523 € - 36,3359 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.5
27.0 mm
Ruuvikiinnitys
53.5 mm
24,903 € - 28,8469 € 66 Varastossa
M8
25.0 mm
Ruuvikiinnitys
82.0 mm
32,3826 € - 83,2344 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
30.0 mm
Ruuvikiinnitys
101.0 mm
19,1947 € - 53,4195 € 50 Varastossa
M6
19.0 mm
Ruuvikiinnitys
63.0 mm
23,1651 € - 64,4887 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
25.0 mm
Ruuvikiinnitys
82.0 mm
24,741 € - 65,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
25.0 mm
Ruuvikiinnitys
82.0 mm
31,0922 € - 38,8687 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 X 1.25
27.0 mm
Ruuvikiinnitys
78.5 mm
7,311 € - 8,1324 € 110 Varastossa
M8
15.0 mm
Kierretappi
37.0 mm
13,5029 € - 16,7714 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
20.0 mm
Ruuvikiinnitys
70.0 mm
29,0993 € - 80,9943 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
30.0 mm
Ruuvikiinnitys
101.0 mm
8,3925 € - 9,2961 € 22 Varastossa
M10
18.5 mm
Kierretappi
45.0 mm
29,2376 € - 81,3717 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
30.0 mm
Ruuvikiinnitys
101.0 mm
21,0766 € - 54,7421 € 92 Varastossa
M5
19.0 mm
Ruuvikiinnitys
63.0 mm
  • / 11
Nostovipu Kierretappi M8 x 1.25 30.0 mm

10159163

Hinta-alue
36,3359 € - 29,0523 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    27.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    58.5 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Nostovipu Kierretappi M10 40.0 mm Musta

10195345

Hinta-alue
81,5956 € - 31,9128 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    101.0 mm
Nostovipu Kierretappi M5 35.0 mm Musta

10195505

Hinta-alue
54,2245 € - 19,4823 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennusmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    16.0 mm
Kiinnitysvipu Kierretappi M10 30.0 mm Musta

10279328

Hinta-alue
9,6247 € - 8,6527 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Lasitäytteinen nailon
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    18.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
Nostovipu Kierretappi M8 35.0 mm Musta

10195413

Hinta-alue
81,3717 € - 31,7875 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    101.0 mm
Kiinnitysvipu Kierretappi M6 20.0 mm Musta

10279229

Hinta-alue
7,4342 € - 6,6948 €

Varastotasot
1222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Lasitäytteinen nailon
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    28.0 mm
Nostovipu Kierretappi M8 20.0 mm Musta

10195383

Hinta-alue
36,0389 € - 31,5522 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    101.0 mm
Nostovipu Kierretappi M10 x 1.5 25.0 mm

10159194

Hinta-alue
36,3359 € - 29,0523 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    27.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    53.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Nostovipu Kierretappi M8 25.0 mm Musta

10195710

Hinta-alue
28,8469 € - 24,903 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    82.0 mm
Nostovipu Kierretappi M8 60.0 mm Musta

10195444

Hinta-alue
83,2344 € - 32,3826 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    101.0 mm
Nostovipu Kierretappi M6 16.0 mm Musta

10195543

Hinta-alue
53,4195 € - 19,1947 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    63.0 mm
Nostovipu Kierretappi M8 30.0 mm Musta

10195727

Hinta-alue
64,4887 € - 23,1651 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    82.0 mm
Nostovipu Kierretappi M8 35.0 mm Musta

10195734

Hinta-alue
65,15 € - 24,741 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    82.0 mm
Nostovipu Kierretappi M8 x 1.25 50.0 mm

10159187

Hinta-alue
38,8687 € - 31,0922 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    27.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    78.5 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
Kiinnitysvipu Kierretappi M8 15.0 mm Musta

10279250

Hinta-alue
8,1324 € - 7,311 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Lasitäytteinen nailon
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    37.0 mm
Nostovipu Kierretappi M8 50.0 mm Musta

10190722

Hinta-alue
16,7714 € - 13,5029 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    PA
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    70.0 mm
Nostovipu Kierretappi M8 30.0 mm Musta

10195406

Hinta-alue
80,9943 € - 29,0993 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    101.0 mm
Kiinnitysvipu 92.0 mm Kierretappi M10 20.0 mm Musta

10279311

Hinta-alue
9,2961 € - 8,3925 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    PA
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    18.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
Nostovipu Kierretappi M10 35.0 mm Musta

10195338

Hinta-alue
81,3717 € - 29,2376 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    101.0 mm
Nostovipu Kierretappi M5 40.0 mm Musta

10195512

Hinta-alue
54,7421 € - 21,0766 €

Varastotasot
92 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    63.0 mm