Valikko Haku

O-ringar & sortiment europeisk metrisk

Varastossa

Metric O-rings and Kit used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

Estää nesteen pääsyn ja kaasuvuodot.Saatavana brittiläisiä O-renkaita, metrijärjestelmän O-renkaita, eurooppalaisia metrijärjestelmän O-renkaita ja O-rengastiivisteitä (ORFS).Nämä sarjat on kääritty suojaamaan tiivisteet vaurioilta varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Materiaali: FPM 75, NBR 70, FPM, NBR Väri: Musta Sarjanumero: SRV0064, SR6152

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
91 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Osien lukumäärä Sarjan tyyppi Koko materiaali Tyyppi Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
0,1978 € - 0,2329 € Kysy toimitusaikaa täältä
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
0,1369 € - 0,1599 € 96 Varastossa
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
0,0519 € - 0,0665 € Kysy toimitusaikaa täältä
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
100 Varastossa
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
0,2118 € - 0,2469 € Kysy toimitusaikaa täältä
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
Kysy toimitusaikaa täältä
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
0,0825 € - 0,0971 € 87 Varastossa
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
Kysy toimitusaikaa täältä
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
0,0586 € - 0,069 € Kysy toimitusaikaa täältä
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
0,2034 € - 0,2399 € Kysy toimitusaikaa täältä
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
200 Varastossa
12
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Fluoro-elastomeeri 75
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
9
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Fluoro-elastomeeri 75
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
9
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Fluoro-elastomeeri 75
Individual Part
100 Varastossa
12
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Fluoro-elastomeeri 75
Individual Part
100 Varastossa
12
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Fluoro-elastomeeri 75
Individual Part
200 Varastossa
12
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Fluoro-elastomeeri 75
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
12
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Fluoro-elastomeeri 75
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
9
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Fluoro-elastomeeri 75
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
12
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Fluoro-elastomeeri 75
Individual Part
  • / 5
O-rengas 20.0 mm 3.0 mm NBR 70 Musta

10358245


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 38.0 mm 3.0 mm NBR 70 Musta

10358344

Hinta-alue
0,2329 € - 0,1978 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 22.0 mm 3.0 mm NBR 70 Musta

10358252

Hinta-alue
0,1599 € - 0,1369 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 3.0 mm 2.0 mm NBR 70 Musta

10358092

Hinta-alue
0,0665 € - 0,0519 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 27.0 mm 3.0 mm NBR 70 Musta

10358283


Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 45.0 mm 4.0 mm NBR 70 Musta

10358375

Hinta-alue
0,2469 € - 0,2118 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 33.0 mm 3.0 mm NBR 70 Musta

10358320


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 10.0 mm 2.5 mm NBR 70 Musta

10358160

Hinta-alue
0,0971 € - 0,0825 €

Varastotasot
87 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 19.0 mm 3.0 mm NBR 70 Musta

10358238


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 6.0 mm 2.0 mm NBR 70 Musta

10358122

Hinta-alue
0,069 € - 0,0586 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 38.0 mm 4.0 mm NBR 70 Musta

10358351

Hinta-alue
0,2399 € - 0,2034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 30.0 mm 3.0 mm FPM Musta

10386125


Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    12
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Individual Part
O-rengas 45.0 mm 4.0 mm FPM Musta

10386200


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    9
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Individual Part
O-rengas 42.0 mm 4.0 mm FPM Musta

10386194


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    9
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Individual Part
O-rengas 28.0 mm 3.0 mm FPM Musta

10386118


Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    12
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Individual Part
O-rengas 33.0 mm 3.0 mm FPM Musta

10386149


Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    12
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Individual Part
O-rengas 32.0 mm 3.0 mm FPM Musta

10386132


Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    12
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Individual Part
O-rengas 35.0 mm 3.0 mm FPM Musta

10386156


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    12
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Individual Part
O-rengas 38.0 mm 4.0 mm FPM Musta

10386187


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    9
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Individual Part
O-rengas 38.0 mm 3.0 mm FPM Musta

10386170


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    12
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Individual Part