Valikko Haku

O-rengas 33.0 mm 3.0 mm FPM Musta

This o-ring is made of fluorocarbon (FPM 75) and is suitable to European metric standard. It's has an internal diameter of 33mm. The o-ring provides a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Essentra tuotenumero:

10386149

Valmistajan tuotenumero:

490158

100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sarjan tyyppi Eurooppalainen metrinen O-rengas
Osien lukumäärä 12
Koko materiaali Fluoro-elastomeeri 75
Väri Musta
Tyyppi Individual Part
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä