Valikko Haku

O-ringar & sortiment metrisk

Varastossa

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Sisältää sekä brittiläisiä että metrijärjestelmän kokoja.
  • Saatavana hydraulisissa ja pneumaattisissa kohteissa.
  • Nämä sarjat on pakattu suojaamaan tiivisteet vaurioilta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Materiaali: FPM 75, NBR Väri: Musta Sarjanumero: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus W ID Materiaali Tyyppi Osta
0,1431 € - 0,1585 € 18703 Varastossa
1.6 mm
6.1 mm
FPM
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
9.6 mm
FPM
Individual Part
0,1431 € - 0,1585 € 90 Varastossa
1.6 mm
8.1 mm
FPM
Individual Part
100 Varastossa
3.0 mm
24.5 mm
FPM
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
5.6 mm
FPM
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
6.6 mm
FPM
Individual Part
233 Varastossa
2.4 mm
11.6 mm
FPM
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
10.1 mm
FPM
Individual Part
0,1908 € - 0,2133 € 943 Varastossa
1.6 mm
12.1 mm
FPM
Individual Part
100 Varastossa
3.0 mm
19.5 mm
FPM
Individual Part
100 Varastossa
2.4 mm
14.6 mm
FPM
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
7.6 mm
FPM
Individual Part
0,7044 € - 0,783 € 198 Varastossa
3.0 mm
31.5 mm
FPM
Individual Part
900 Varastossa
1.6 mm
14.1 mm
FPM
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
26.5 mm
FPM
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
32.5 mm
FPM
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
11.6 mm
NBR
2
0,0436 € - 0,0513 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
7.6 mm
NBR
2
Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
6.1 mm
NBR
2
0,0544 € - 0,0639 € 400 Varastossa
1.6 mm
14.1 mm
NBR
2
  • / 3
O-rengas 6.1 mm 1.6 mm FPM Musta

10405956

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1431 €

Varastotasot
18703 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Osien lukumäärä
    15
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 9.6 mm 2.4 mm FPM Musta

10406038


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Osien lukumäärä
    10
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 8.1 mm 1.6 mm FPM Musta

10405963

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1431 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Osien lukumäärä
    15
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 24.5 mm 3.0 mm FPM Musta

10406076


Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Osien lukumäärä
    6
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 5.6 mm 2.4 mm FPM Musta

10406007


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Osien lukumäärä
    10
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 6.6 mm 2.4 mm FPM Musta

10406014


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Osien lukumäärä
    10
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 11.6 mm 2.4 mm FPM Musta

10406045


Varastotasot
233 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Osien lukumäärä
    10
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 10.1 mm 1.6 mm FPM Musta

10405970


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Osien lukumäärä
    15
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 12.1 mm 1.6 mm FPM Musta

10405987

Hinta-alue
0,2133 € - 0,1908 €

Varastotasot
943 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Osien lukumäärä
    15
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 19.5 mm 3.0 mm FPM Musta

10406069


Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Osien lukumäärä
    6
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 14.6 mm 2.4 mm FPM Musta

10406052


Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Osien lukumäärä
    10
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 7.6 mm 2.4 mm FPM Musta

10406021


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Osien lukumäärä
    10
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 31.5 mm 3.0 mm FPM Musta

10406090

Hinta-alue
0,783 € - 0,7044 €

Varastotasot
198 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Osien lukumäärä
    6
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 14.1 mm 1.6 mm FPM Musta

10405994


Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Osien lukumäärä
    15
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 26.5 mm 3.0 mm FPM Musta

10406083


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Osien lukumäärä
    6
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 32.5 mm 3.0 mm FPM Musta

10406106


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Osien lukumäärä
    6
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 11.6 mm 2.4 mm NBR Musta

10358474


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
O-rengas 7.6 mm 2.4 mm NBR Musta

10358450

Hinta-alue
0,0513 € - 0,0436 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
O-rengas 6.1 mm 1.6 mm NBR Musta

10358399


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
O-rengas 14.1 mm 1.6 mm NBR Musta

10358436

Hinta-alue
0,0639 € - 0,0544 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta