Valikko Haku

O-rengas 14.1 mm 1.6 mm NBR Musta

This o-ring has an inside diameter of 14.1mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks.
Essentra tuotenumero:

10358436

Valmistajan tuotenumero:

178103669954

400 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
W 1.6 mm
ID 14.1 mm
Osien lukumäärä 100
Tyyppi 2
Väri Musta
Koko materiaali Nitriili-butadieenikumi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä