Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.
Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiaali | l2 | Avaintyyppi | d3 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6273 € - 8,036 € | 100 Varastossa |
M5
|
6.0
|
55.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 7,5645 € - 10,8035 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
50.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
Kuusiokantaiset
|
20.0
|
||
| 11,7363 € - 16,769 € | 100 Varastossa |
M12
|
16.0
|
35.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
18.0
|
Kuusiokantaiset
|
24.0
|
||
| 11,562 € - 16,523 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
45.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
22.0
|
Kuusiokantaiset
|
30.0
|
||
| 8,938 € - 12,7613 € | 100 Varastossa |
M8
|
10.0
|
70.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
14.0
|
||
| 12,2795 € - 17,5378 € | 100 Varastossa |
M5
|
6.0
|
100.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 6,7343 € - 9,6145 € | 100 Varastossa |
M6
|
8.0
|
65.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
11.0
|
Kuusiokantaiset
|
12.0
|
||
| 7,5645 € - 10,8035 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
45.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
Kuusiokantaiset
|
20.0
|
||
| 10,8548 € - 15,5083 € | 100 Varastossa |
M8
|
10.0
|
100.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
14.0
|
||
| 3,0238 € - 5,0328 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
3.0
|
3.0
|
Titaani G2
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
5.0
|
||
| 5,781 € - 9,635 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
70.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
Torx-kanta
|
20.0
|
||
| 4,4998 € - 7,4928 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
20.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
Kuusiokantaiset
|
20.0
|
||
| 3,5158 € - 5,863 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
5.0
|
Titaani G2
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
6.0
|
||
| 1,5068 € - 2,5113 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
8.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
Torx-kanta
|
8.0
|
||
| 6,7035 € - 11,1725 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
20.0
|
Titaani G2
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 6,0373 € - 10,0553 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
16.0
|
Titaani G2
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 47,0783 € - 78,4638 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
90.0
|
Titaani G2
|
22.0
|
Kuusiokantaiset
|
30.0
|
||
| 3,772 € - 6,2833 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
3.0
|
18.0
|
Titaani G5
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
5.0
|
||
| 4,3973 € - 7,3288 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
18.0
|
Titaani G5
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
6.0
|
||
| 29,479 € - 49,1385 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
40.0
|
Titaani G2
|
22.0
|
Kuusiokantaiset
|
30.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa