Valikko Haku

Ovien pysäyttimet

Varastossa

This category contains both Door Stops and Stop Locks. Door Stops keep doors from swinging or shutting on their own. It might take the place of cover stays. It provides a secure option for keeping your enclosure accessible for maintenance and exceptional shock absorption properties when the door meets the cabinet frame.

Stop Locks are lightweight stops with good stability that are not exposed to dynamic loads and are not suitable for medium to heavy-duty applications. The lever's locking position varies every 90, fits tightly together, and is resistant to vibrations.

They are well-suited for corrosion-resistant external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.

  • Door Stops have exceptional shock absorption properties.
  • Stop Locks are used for light-weight applications not exposed to dynamic loads.
  • Used for external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.
Materiaali: NBR, Teräs, Ruiskuvalettu sinkkiseos Väri: Musta, Punainen Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
9 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Asennustapa Tyyppi Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Ruiskuvalettu sinkkiseos
With Flange for Surface Mounting
A
Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
Teräs
Internal M8 Thread
B
Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
Ruiskuvalettu sinkkiseos
With Flange for Surface Mounting
A
10237267 2,6663 € - 4,1476 € 96 Varastossa
Musta
NBR
M6-tappi
Oven asennon lukitsija
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Teräs
Internal M8 Thread
B
Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
Teräs
Internal M8 Thread
B
Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
Ruiskuvalettu sinkkiseos
With Flange for Surface Mounting
A
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Teräs
Internal M8 Thread
B
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Ruiskuvalettu sinkkiseos
With Flange for Surface Mounting
A
Ovipidikkeet 40.0 mm Musta Ruiskuvalettu sinkkiseos

10504215


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Varren pituus
    40.0 mm
  • Johteen pituus
    45.0 mm
  • Reiän läpimitta
    5.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Ovipidikkeet 40.0 mm Punainen Teräs

10504222


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Varren pituus
    40.0 mm
  • Johteen pituus
    17.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Tyyppi
    B
Ovipidikkeet 55.0 mm Punainen Ruiskuvalettu sinkkiseos

10504246


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Varren pituus
    55.0 mm
  • Johteen pituus
    45.0 mm
  • Reiän läpimitta
    5.3 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Oven asennon lukitsija M6 36.0 mm 18.0 mm NBR

10237267

Hinta-alue
4,1476 € - 2,6663 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus huulloksen alla
    22.0 mm
  • Kokonaissyvyys
    40.0 mm
  • Kannan pituus
    28.0 mm
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    36.0 mm
Ovipidikkeet 40.0 mm Musta Teräs

10504239


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Varren pituus
    40.0 mm
  • Johteen pituus
    17.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Tyyppi
    B
Ovipidikkeet 55.0 mm Punainen Teräs

10504260


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Varren pituus
    55.0 mm
  • Johteen pituus
    17.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Tyyppi
    B
Ovipidikkeet 40.0 mm Punainen Ruiskuvalettu sinkkiseos

10504208


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Varren pituus
    40.0 mm
  • Johteen pituus
    45.0 mm
  • Reiän läpimitta
    5.3 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Ovipidikkeet 55.0 mm Musta Teräs

10504277


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Varren pituus
    55.0 mm
  • Johteen pituus
    17.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Tyyppi
    B
Ovipidikkeet 55.0 mm Musta Ruiskuvalettu sinkkiseos

10504253


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Varren pituus
    55.0 mm
  • Johteen pituus
    45.0 mm
  • Reiän läpimitta
    5.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos