Drive Fasteners feature a hollow body that increases flexibility during the insertion and removal process - making them easy to install and remove. The grommet expands as the pin is inserted, providing a snug fit.
Our range includes material options made from Natural Acetal with a UL94 HB flame resistances rating, Polyoxymethylene (POM) that are available in Black and Natural, and Nylon 6/6 in Black and Natural that offer a flame resistance rating of UL94 V0.
Drive Fasteners are a multi-purpose rivet, ideal for applications in need of a front-mounted rivet. These rivets mean that connecting, mounting and fastening is feasible without the requirement of installation tools. They can be used as an effective, decorative hole plug.
Series Code :SR2319
Sarjanumero: SR2319
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Materiaali | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1718 € - 0,1909 € | 2992 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
0,1143 € - 0,1601 € | 16370 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
0,1312 € - 0,1458 € | 14162 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
0,1077 € - 0,1492 € | 7950 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
Musta
|
POM
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
0,1275 € - 0,1416 € | 2547 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
0,1143 € - 0,1601 € | 47184 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
0,1125 € - 0,125 € | 61013 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
0,162 € - 0,18 € | 34414 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
0,1547 € - 0,1998 € | 475 Varastossa |
0.307 in
7.8 mm
|
Väritön
|
POM
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
0,2467 € - 0,2741 € | 31916 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
0,1575 € - 0,175 € | 779 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
0,162 € - 0,18 € | 17992 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
0,135 € - 0,15 € | 6888 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
0,153 € - 0,17 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.185 in
4.7 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
0,1668 € - 0,1854 € | 67928 Varastossa |
0.307 in
7.8 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
0,1779 € - 0,2327 € | 142 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
0,1432 € - 0,1591 € | 22 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
0,1547 € - 0,1998 € | 2000 Varastossa |
0.307 in
7.8 mm
|
Musta
|
POM
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
0,139 € - 0,1545 € | 14403 Varastossa |
0.307 in
7.8 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
0,0873 € - 0,1219 € | 30932 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
Väritön
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa