Valikko Haku

Painoniitit - napsautuslukittavat tapit

Varastossa

Lukittuva painoniitti tuottaa tehokkaan ja tiiviin sauman, joka on nopea ja helppo koota. Se sopii erityisesti kohteisiin, joissa ei voi käyttää ruuveja ja muttereita.

Lukittuvat painoniitit ovat erinomainen vaihtoehto liitäntöjen kiinnittämiseen piirilevyille ennen juottamista. Lisäksi niitä voidaan käyttää vakiomallisina paneelien painokiinnikkeinä. Niitä on helppo käyttää: ne yksinkertaisesti työnnetään paneelin reikään ja painetaan alas. Ne takaavat siistin ja tyylikkään viimeistelyn.

Tämä sarja sisältää nuolenpäätyyppisiä lukittuvia painoniittejä, jotka takaavat tukevamman kiinnityksen ja suuremman kiinnityskokoalueen.

Lukittuvat painoniitit napsahtavat ja lukittuvat helposti valmiisiin reikiin ja kestävät hyvin tärinää, hankausta ja korroosiota.

  • Materiaali: Nailon 6/6
  • UL94 V2 -liekkiluokitus
  • Väri: väritön

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Kannan korkeus Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Tyyppi Osta
0,1268 € - 0,1533 € 5035 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
6.2 mm
0,1268 € - 0,1533 € 5954 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
5.6 mm
0,2487 € - 0,2846 € 2644 Varastossa
1.2 mm
5.2 mm
19.1 mm
0,2487 € - 0,2846 € 37392 Varastossa
1.2 mm
5.2 mm
15.9 mm
0,1268 € - 0,1533 € 8000 Varastossa
2.5 mm
1.3 mm
5.3 mm
6.0 mm
3
0,2487 € - 0,2846 € 11342 Varastossa
1.2 mm
5.2 mm
6.4 mm
0,1268 € - 0,1533 € 7263 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
10.5 mm
0,1268 € - 0,1533 € 15698 Varastossa
2.5 mm
1.3 mm
5.3 mm
6.0 mm
2
0,1315 € - 0,1602 € 2773 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
6.2 mm
0,1315 € - 0,1602 € 20998 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
16.2 mm
0,0876 € - 0,0931 € 15787 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
8.4 mm
0,1268 € - 0,1533 € 10253 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
4.5 mm
0,1315 € - 0,1602 € 13370 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
10.5 mm
0,1268 € - 0,1533 € 1540 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
16.2 mm
  • / 2
Painoniitti 6.2 mm 6.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10026267

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1268 €

Varastotasot
5035 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 5.6 mm 5.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10026335

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1268 €

Varastotasot
5954 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.6 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 19.1 mm 19.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10171752

Hinta-alue
0,2846 € - 0,2487 €

Varastotasot
2644 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    19.1 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 15.9 mm 15.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10171745

Hinta-alue
0,2846 € - 0,2487 €

Varastotasot
37392 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    15.9 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 2.5 mm 6.0 mm 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10026342

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1268 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
Painoniitti 6.4 mm 6.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10171714

Hinta-alue
0,2846 € - 0,2487 €

Varastotasot
11342 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 10.5 mm 10.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10026380

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1268 €

Varastotasot
7263 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    10.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 2.5 mm 6.0 mm 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10026250

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1268 €

Varastotasot
15698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
Painoniitti 6.2 mm 6.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10026434

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1315 €

Varastotasot
2773 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 16.2 mm 16.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10026489

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1315 €

Varastotasot
20998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    18.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    16.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 8.4 mm 8.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10026465

Hinta-alue
0,0931 € - 0,0876 €

Varastotasot
15787 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 4.5 mm 4.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10026328

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1268 €

Varastotasot
10253 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 10.5 mm 10.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10026472

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1315 €

Varastotasot
13370 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    10.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 16.2 mm 16.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10026397

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1268 €

Varastotasot
1540 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    18 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    16.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C