Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pallonuppeja on saatavana eri halkaisijoissa ja valetuissa kierteissä. Käyttökohteisiin ja teollisuudenaloihin kuuluvat ruohonleikkurit, kuntoilulaitteet, koneet, venttiilit, hanat, vivut ym. Pallonupit ovat esteettinen ja ergonominen vaihtoehto toimintojen ohjaamiseen, kiinnittämiseen ja vaihtamiseen.
Sarjanumero: SR1535 ,SRN0000
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Valmis | Nupin materiaali | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0412 € - 4,0415 € | 120 Varastossa |
|
M5
|
Hohtava
|
Bakelite PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 0,0653 € - 0,1464 € | 3052 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 0,9935 € - 2,2249 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
6.4 mm
|
Ei pinnoitetta
|
LDPE
|
Työntösovite
|
||
| 23,2298 € - 23,2298 € | 180 Varastossa |
|
M8
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
| 0,1238 € - 0,2601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
6.4 mm
|
Ei pinnoitetta
|
LDPE
|
Työntösovite
|
||
| 0,5936 € - 1,332 € | 2625 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 1,5185 € - 3,2184 € | 5860 Varastossa |
|
M10
|
Kiilto
|
Fenoli
|
Threaded
|
||
| 0,8742 € - 1,9627 € | 175 Varastossa |
|
19.1 mm
|
Ei pinnoitetta
|
LDPE
|
Työntösovite
|
||
| 1,5185 € - 3,2184 € | 890 Varastossa |
|
M12
|
Kiilto
|
Fenoli
|
Threaded
|
||
| 1,6699 € - 5,0519 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8
|
Hohtava
|
Bakelite PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 0,2722 € - 0,61 € | 1050 Varastossa |
|
6.4 mm
|
Ei pinnoitetta
|
LDPE
|
Työntösovite
|
||
| 1,776 € - 3,7297 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
9.5 mm
|
Ei pinnoitetta
|
LDPE
|
Työntösovite
|
||
| 2,6523 € - 5,4308 € | 11 Varastossa |
|
M10
|
Hohtava
|
Bakelite PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 0,9458 € - 2,1188 € | 1794 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 2,8824 € - 5,5216 € | 1137 Varastossa |
|
M12
|
Kiilto
|
Fenoli
|
Threaded
|
||
| 0,2722 € - 0,61 € | 5495 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 11,3658 € - 14,182 € | 9 Varastossa |
|
M6
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Threaded
|
||
| 1,131 € - 2,7645 € | 7172 Varastossa |
|
M6
|
Hohtava
|
Bakelite PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 37,7723 € - 83,4853 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Threaded
|
||
| 13,0362 € - 16,2726 € | 56 Varastossa |
|
M4
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa