Paneelin vastaraudat asennetaan kaapin oveen tai huoltoluukkuun, ja haka pitää ne tiukasti kiinni. Näiden paneelin vastarautojen lukitseminen ja avaaminen synnyttää äänen, ja niillä voi sulkea koteloita tehokkaasti.
Sarjanumero: SR5075
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Materiaali | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2252 € - 0,3627 € | 3617 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
||
| 4,0393 € - 8,4826 € | 95 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
Teräs
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1571 € - 0,209 € | 1348 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
||
| 0,2638 € - 0,2638 € | 500 Varastossa |
|
POM
|
|
||
| 0,2323 € - 0,3856 € | 5990 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
Asetaali
|
|
||
| 0,0978 € - 0,1622 € | 1057 Varastossa |
|
High Impact Modified Nylon 6/6
|
|
||
| 0,1087 € - 0,1613 € | 2473 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Asetaali
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,57 € - 5,0983 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
Teräs
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,3345 € - 5,9139 € | 125 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6202 € - 0,6792 € | 2093 Varastossa |
|
Dichromate Plated Steel
|
|
||
| 0,4785 € - 1,0581 € | 2175 Varastossa |
|
PA
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa