Valikko Haku

Paneelihaat

Varastossa

Paneelihaat asennetaan kaapin oveen tai huoltoluukkuun, ja vastarauta pitää ne tiukasti kiinni. Näiden paneelihakojen lukitseminen ja avaaminen synnyttää äänen, ja niillä voi sulkea koteloita tehokkaasti.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Osta
10002438 0,6656 € - 0,7312 € 11000 Varastossa
0,3704 € - 0,435 € 468 Varastossa
0,2203 € - 0,2946 € 500 Varastossa
0,3662 € - 0,8083 € 2572 Varastossa
Jousisalvan vastakappale 16.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10002438

Hinta-alue
0,7312 € - 0,6656 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    16.8 mm
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
  • Alustan korkeus
    1.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Reiän tyyppi
    Suorakulmio
Musta PP Jousisalpa

10153239

Hinta-alue
0,435 € - 0,3704 €

Varastotasot
468 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Alustan korkeus
    2.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Jousisalpa Nailon 6 Väritön

10153260

Hinta-alue
0,2946 € - 0,2203 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Alustan korkeus
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
PA;N/A

10324929

Hinta-alue
0,8083 € - 0,3662 €

Varastotasot
2572 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Vakio
    UL
  • Vakio
    RoHs