Valikko Haku

Suorasivuinen suojatulppa 87.0 mm LDPE - PCR Vihreä

Essentra tuotenumero:

20744892

Valmistajan tuotenumero:

20744892

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
90 - 899 0,3195 €
900 - 4499 0,2282 €
4500 + 0,2054 €
Vakiopakkaus: 900

Tilaa useita 90

Kokonaishinta:

28,76 €

90 x 0,3195 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 87.0 mm
D 90.5 mm
h 9.5 mm
Thread Sizes (All) 3" GAS
Väri Vihreä
Materiaali LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä