Valikko Haku

Laipalliset suojatulpat PCR

Varastossa

Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja, joka tarjoaa laajan suojan varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. painettava voidaan irrottaa helposti sen laippa joka tarjoaa tehokkaan otteen.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
193 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d D h Thread Sizes (All) Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) Osta
0,1446 € - 0,2249 € Kysy toimitusaikaa täältä
81.0 mm
85.0 mm
9.5 mm
0,0323 € - 0,0503 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
32.0 mm
10.0 mm
7/8" GAS
0,058 € - 0,0903 € 3500 Varastossa
46.0 mm
50.8 mm
10.0 mm
1.1/2" GAS
0,0446 € - 0,0695 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.5 mm
40.0 mm
10.5 mm
0,0141 € - 0,0219 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
11.0 mm
7.0 mm
0,1245 € - 0,1938 € Kysy toimitusaikaa täältä
71.5 mm
74.5 mm
10.5 mm
0,1783 € - 0,2773 € Kysy toimitusaikaa täältä
86.0 mm
90.0 mm
9.5 mm
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0642 € - 0,0999 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
DN50
0,0172 € - 0,0268 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
0,0211 € - 0,0235 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
21.5 mm
10.5 mm
0,0669 € - 0,1041 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.0 mm
57.5 mm
11.0 mm
0,0884 € - 0,1375 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0 mm
67.0 mm
9.5 mm
0,1282 € - 0,1994 € Kysy toimitusaikaa täältä
72.0 mm
79.0 mm
12.0 mm
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
88.0 mm
91.5 mm
9.5 mm
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
92.0 mm
94.5 mm
9.5 mm
0,0215 € - 0,0239 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
23.0 mm
10.0 mm
0,0229 € - 0,0356 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
23.5 mm
11.0 mm
0,0365 € - 0,0405 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.5 mm
35.0 mm
10.0 mm
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
  • / 10
Suorasivuinen suojatulppa 81.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744328

Hinta-alue
0,2249 € - 0,1446 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    81.0 mm
  • D
    85.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 28.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20744434

Hinta-alue
0,0503 € - 0,0323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    28.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8" GAS
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 46.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744274

Hinta-alue
0,0903 € - 0,058 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    46.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1.1/2" GAS
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 36.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20744526

Hinta-alue
0,0695 € - 0,0446 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    36.5 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 8.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745134

Hinta-alue
0,0219 € - 0,0141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 71.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20744779

Hinta-alue
0,1938 € - 0,1245 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    71.5 mm
  • D
    74.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 86.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744885

Hinta-alue
0,2773 € - 0,1783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    86.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 99.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744991

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 50.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745035

Hinta-alue
0,0999 € - 0,0642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    50.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN50
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 13.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745233

Hinta-alue
0,0268 € - 0,0172 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 18.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745332

Hinta-alue
0,0235 € - 0,0211 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • D
    21.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 52.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744625

Hinta-alue
0,1041 € - 0,0669 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    52.0 mm
  • D
    57.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 63.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744717

Hinta-alue
0,1375 € - 0,0884 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    63.0 mm
  • D
    67.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 72.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744786

Hinta-alue
0,1994 € - 0,1282 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    72.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 88.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744908

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    88.0 mm
  • D
    91.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 92.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744946

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    92.0 mm
  • D
    94.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 18.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745349

Hinta-alue
0,0239 € - 0,0215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    18.5 mm
  • D
    23.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 20.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745370

Hinta-alue
0,0356 € - 0,0229 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • D
    23.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 31.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745561

Hinta-alue
0,0405 € - 0,0365 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    31.5 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 105.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745745

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000