Valikko Haku

Pehmusteet ja kumijalat

Varastossa

Kiinnityönnettäviä pehmusteita voi käyttää liukuina, pehmusteina, ja stoppareina monissa kohteissa. Kiinnitetään työntämällä paikalleen.

Sarjanumero: SR5807

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Pohjan muoto Kokonaiskorkeus Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,1317 € - 0,1317 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Pyöreä
18.03 mm
0,1164 € - 0,1164 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Pyöreä
9.14 mm
0,219 € - 0,219 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Suorakulma
17.53 mm
0,123 € - 0,123 € 7500 Varastossa
Väritön
Pyöreä
8.26 mm
0,1944 € - 0,1944 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Neliö
14.48 mm
0,5053 € - 1,0612 € 16600 Varastossa
Musta
20.0 mm
Pysäytin 19.05 mm 4.75 mm 6.8 mm Nailon Väritön

10605936

Hinta-alue
0,1317 € - 0,1317 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    18.03 mm
Pysäytin 19.05 mm 4.75 mm 6.5 mm Nailon Väritön

10627723

Hinta-alue
0,1164 € - 0,1164 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    9.14 mm
Pysäytin 19.1 mm 3.05 mm 6.4 mm Nailon Väritön

10425305

Hinta-alue
0,219 € - 0,219 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan muoto
    Suorakulma
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    17.53 mm
Pysäytin 12.7 mm 3.81 mm 4.8 mm Nailon Väritön

10556702

Hinta-alue
0,123 € - 0,123 €

Varastotasot
7500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    8.26 mm
Pysäytin 15.8 mm 3.05 mm 6.4 mm Nailon Väritön

10633748

Hinta-alue
0,1944 € - 0,1944 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan muoto
    Neliö
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    14.48 mm
Nipistettävät laitejalat 4.0 mm 12.5 mm PVC Musta

10340769

Hinta-alue
1,0612 € - 0,5053 €

Varastotasot
16600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    20.0 mm
  • Alustan korkeus
    4.0 mm