Valikko Haku

Peitetulpat - erikokoisiin reikiin

Varastossa

Peitetulppia käytetään peittämään reiät kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa peltituotteissa siistin viimeistelyn luomiseksi. Tulppa suojaa käsittelijää koneen tekemiltä pellin rei´iltä, joissa on vaarallisia sirpaleita reunoissa.

Tulppa voi lisäksi suojata sisäkierteitä vaurioilta kuljetuksen aikana. Vaihteleva reikäosan muotoilu mahdollistaa sen, että kukin osa peittää laajalti erilaisia pellin reikäkokoja.

Tämä on hyvä valinta, jos projektisi edellyttää monien reikien suojausta, mutta suosit yhdenmukaista muotoilua erinomaista kokonaisilmettä varten. Käytetään tyypillisesti lukuisissa peltikäyttökohteissa ja eri alojen tuotteissa.

  • Käytetään peittämään reiät kuljetuksen aikana.
  • Suojaa sisäkierteitä vaurioilta kuljetuksen aikana.
  • Käytetään eri teollisuuden alojen tuotteiden peltipaneelikäyttökohteissa.
Materiaali: ABS Väri: Musta Sarjanumero: SRTFLH

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H D d1 d2 Paneelin vähimmäispaksuus h1 Paneelin enimmäispaksuus Osta
5600 Varastossa
12.0 mm
21.5 mm
15.0 mm
18.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
1300 Varastossa
12.5 mm
18.5 mm
11.5 mm
14.5 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
37 Varastossa
13.7 mm
52.5 mm
44.5 mm
49.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
2889 Varastossa
13.5 mm
35.0 mm
27.0 mm
33.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
2300 Varastossa
12.7 mm
25.3 mm
18.4 mm
22.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
3150 Varastossa
13.1 mm
43.3 mm
35.0 mm
40.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
1800 Varastossa
13.2 mm
16.0 mm
9.5 mm
13.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
1500 Varastossa
13.7 mm
32.5 mm
22.0 mm
27.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
Peitetulppa 21.5 mm Musta ABS

20571030


Varastotasot
5600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.5 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
Peitetulppa 18.5 mm Musta ABS

20571023


Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • h1
    2.0 mm
Peitetulppa 52.5 mm Musta ABS

20571085


Varastotasot
37 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    52.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    49.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • h1
    2.0 mm
Peitetulppa 35.0 mm Musta ABS

20571061


Varastotasot
2889 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h1
    2.0 mm
Peitetulppa 25.3 mm Musta ABS

20571047


Varastotasot
2300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.3 mm
  • d1
    18.4 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    12.7 mm
  • h1
    2.0 mm
Peitetulppa 43.3 mm Musta ABS

20571078


Varastotasot
3150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    43.3 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • H
    13.1 mm
  • h1
    2.0 mm
Peitetulppa 16.0 mm Musta ABS

20571016


Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    13.0 mm
  • H
    13.2 mm
  • h1
    2.0 mm
Peitetulppa 32.5 mm Musta ABS

20571054


Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.5 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • h1
    2.0 mm