Nämä piirikortin korokkeet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne on helppo asentaa ruuvaamalla. Nämä kuusikulmaiset messinkiset tuet sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, eivätkä ne vaadi aluslevyä
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Kierteen pituus | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0172 € - 1,7935 € | 12613 Varastossa |
Messinki
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,3463 € - 1,1845 € | 25180 Varastossa |
Messinki
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1957 € - 0,3573 € | 13237 Varastossa |
Teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,5423 € - 1,1949 € | 25835 Varastossa |
Messinki
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,4271 € - 1,4548 € | 4349 Varastossa |
Messinki
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,0647 € - 3,9358 € | 9717 Varastossa |
Messinki
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,2642 € - 0,4819 € | 7600 Varastossa |
Teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3176 € - 0,5161 € | 2953 Varastossa |
Messinki
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1944 € - 0,7475 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Messinki
|
0.236 in
6.0 mm
|
#4-40
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2094 € - 0,7992 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Messinki
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3535 € - 1,2058 € | 6025 Varastossa |
Messinki
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,5702 € - 1,9455 € | 30828 Varastossa |
Messinki
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3806 € - 1,3024 € | 3710 Varastossa |
Messinki
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,4641 € - 1,5841 € | 30630 Varastossa |
Messinki
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,5079 € - 1,7308 € | 830 Varastossa |
Messinki
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,3053 € - 1,1701 € | 27880 Varastossa |
Messinki
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,8091 € - 3,3351 € | 13022 Varastossa |
Messinki
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,4067 € - 1,3901 € | 13260 Varastossa |
Messinki
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,9078 € - 3,7404 € | 991 Varastossa |
Messinki
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,2245 € - 0,8596 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Messinki
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa