Valikko Haku

Piirikortin korokkeet - kuusikulmainen/ei pyöristetty

Varastossa

Nämä piirikortin korokkeet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne on helppo asentaa ruuvaamalla. Nämä kuusikulmaiset messinkiset tuet sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, eivätkä ne vaadi aluslevyä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
319 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Kierteen pituus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
1,1936 € - 2,047 € 1457 Varastossa
Ruostumaton teräs
10.0 mm
M4
25.0 mm
0,7749 € - 1,1006 € 2252 Varastossa
Ruostumaton teräs
8.0 mm
M3
15.0 mm
1,2906 € - 2,0868 € 364 Varastossa
Ruostumaton teräs
8.0 mm
M5
20.0 mm
1,0022 € - 2,5388 € 553 Varastossa
Teräs
12.0 mm
M6
30.0 mm
0,705 € - 1,2472 € 2255 Varastossa
Messinki
10.0 mm
M3
60.0 mm
0,7023 € - 1,3827 € 7654 Varastossa
Teräs
10.0 mm
M3
45.0 mm
1,9406 € - 3,3097 € 366 Varastossa
Ruostumaton teräs
10.0 mm
M5
40.0 mm
1,4923 € - 3,2858 € 2308 Varastossa
Teräs
10.0 mm
M4
70.0 mm
2,3394 € - 4,0009 € 400 Varastossa
Ruostumaton teräs
12.0 mm
M6
30.0 mm
5,1972 € - 6,4866 € 997 Varastossa
Ruostumaton teräs
12.0 mm
M6
90.0 mm
1,8077 € - 3,0705 € 126 Varastossa
Ruostumaton teräs
10.0 mm
M5
35.0 mm
1,1675 € - 1,8874 € 231 Varastossa
Ruostumaton teräs
10.0 mm
M3
40.0 mm
0,3682 € - 0,5996 € 17250 Varastossa
Teräs
10.0 mm
M3
35.0 mm
0,8998 € - 1,595 € 3927 Varastossa
Teräs
12.0 mm
M6
25.0 mm
4,0388 € - 6,2294 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
14.0 mm
M8
20.0 mm
0,9132 € - 1,6155 € 50 Varastossa
Teräs
10.0 mm
M3
60.0 mm
1,6615 € - 3,1768 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
10.0 mm
M4
50.0 mm
0,1985 € - 0,3628 € 5372 Varastossa
Teräs
8.0 mm
M3
8.0 mm
1,4089 € - 3,0838 € 75 Varastossa
Teräs
10.0 mm
M5
70.0 mm
3,9977 € - 6,1746 € 729 Varastossa
Teräs
14.0 mm
M8
18.0 mm
  • / 16
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 25.0 mm

10227367

Hinta-alue
2,047 € - 1,1936 €

Varastotasot
1457 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 15.0 mm

10227176

Hinta-alue
1,1006 € - 0,7749 €

Varastotasot
2252 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 20.0 mm

10227558

Hinta-alue
2,0868 € - 1,2906 €

Varastotasot
364 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 30.0 mm

10227855

Hinta-alue
2,5388 € - 1,0022 €

Varastotasot
553 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 60.0 mm

10097892

Hinta-alue
1,2472 € - 0,705 €

Varastotasot
2255 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 45.0 mm

10227251

Hinta-alue
1,3827 € - 0,7023 €

Varastotasot
7654 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 40.0 mm

10227633

Hinta-alue
3,3097 € - 1,9406 €

Varastotasot
366 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 70.0 mm

10227435

Hinta-alue
3,2858 € - 1,4923 €

Varastotasot
2308 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 30.0 mm

10227862

Hinta-alue
4,0009 € - 2,3394 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 90.0 mm

10228005

Hinta-alue
6,4866 € - 5,1972 €

Varastotasot
997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 35.0 mm

10227619

Hinta-alue
3,0705 € - 1,8077 €

Varastotasot
126 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 40.0 mm

10227244

Hinta-alue
1,8874 € - 1,1675 €

Varastotasot
231 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 35.0 mm

10097779

Hinta-alue
0,5996 € - 0,3682 €

Varastotasot
17250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 25.0 mm

10227831

Hinta-alue
1,595 € - 0,8998 €

Varastotasot
3927 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 20.0 mm

10228036

Hinta-alue
6,2294 € - 4,0388 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M8
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 60.0 mm

10227329

Hinta-alue
1,6155 € - 0,9132 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 50.0 mm

10227404

Hinta-alue
3,1768 € - 1,6615 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Sub-D -teline Kuusikulmainen 5.0 mm M3-M3 8.0 mm

10098387

Hinta-alue
0,3628 € - 0,1985 €

Varastotasot
5372 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 70.0 mm

10227718

Hinta-alue
3,0838 € - 1,4089 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 18.0 mm

10228029

Hinta-alue
6,1746 € - 3,9977 €

Varastotasot
729 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M8