Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pot magneetit sopivat erinomaisesti kiinnitykseen, kuten myyntipiste-esittelyiden, näyttelyiden ja työkappaleen kiinnitykseen. Pot magneetteja on tarjolla eri kokoisina ja eri kiinnitystyyleillä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Maksimi käyttölämpötila | Vetovoima | Magneetin materiaali | Kierrekoko | Kokonaishalkaisija | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7781 € - 8,4761 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
428 °F
220 °C
|
1.0 kg
1.0 kg
|
Alnico 5
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,1814 € - 10,2303 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
932 °F
500 °C
|
3.0 kg
3.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 24,46 € - 30,5645 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
428 °F
220 °C
|
14.0 kg
14.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,8945 € - 2,3716 € | 21 Varastossa |
356 °F
180 °C
|
7.0 kg
7.0 kg
|
Ferriitti
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 8,1814 € - 10,2303 € | 38 Varastossa |
428 °F
220 °C
|
2.5 kg
2.5 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,5717 € - 1,9787 € | 1358 Varastossa |
356 °F
180 °C
|
3.5 kg
3.5 kg
|
Ferriitti
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 6,4693 € - 8,0832 € | 2 Varastossa |
212 °F
100 °C
|
15.4 kg
15.4 kg
|
Neodyymi
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,2692 € - 9,0936 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
428 °F
220 °C
|
2.0 kg
2.0 kg
|
Alnico 5
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 18,3696 € - 22,9725 € | 186 Varastossa |
932 °F
500 °C
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13,893 € - 17,3592 € | 13 Varastossa |
428 °F
220 °C
|
6.0 kg
6.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11,5634 € - 14,4403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
932 °F
500 °C
|
5.0 kg
5.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 8,0691 € - 10,0759 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
212 °F
100 °C
|
19.6 kg
19.6 kg
|
Neodyymi
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 9,2058 € - 11,5073 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
428 °F
220 °C
|
4.0 kg
4.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,0909 € - 2,6242 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
356 °F
180 °C
|
9.0 kg
9.0 kg
|
Ferriitti
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,8098 € - 7,2692 € | 591 Varastossa |
212 °F
100 °C
|
13.7 kg
13.7 kg
|
Neodyymi
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,7781 € - 8,4761 € | 51 Varastossa |
212 °F
100 °C
|
9.2 kg
9.2 kg
|
Neodyymi
|
M5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa