Valikko Haku

Pullon sovitintulppa

Varastossa

These ribbed Bottle Adapter Plugs, also known as Dispensing Plugs, are a reliable and secure way to pour liquids or other substances. When put into the bottle, the ribbed construction of these plugs assures a secure and leak-proof fit. Spills, leaks, and contamination are all prevented by this tight seal.

The ribbed textures provide a firm grip, reducing the risk of an accident or waste. Used in medical devices, industrial equipment, and food and beverage applications.

  • Material: LDPE
  • Colour: Natural

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaishalkaisija Reiän läpimitta Osta
0,1267 € - 0,1267 € 3796 Varastossa
15.0 mm
13.5 mm
0,0923 € - 0,0923 € 2932 Varastossa
19.4 mm
17.9 mm
0,04 € - 0,0408 € 14960 Varastossa
13.5 mm
12.0 mm
Annostelutulppa 13.5 mm 15.0 mm LDPE - PIR

10124987

Hinta-alue
0,1267 € - 0,1267 €

Varastotasot
3796 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Reiän läpimitta
    13.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    15.0 mm
Annostelutulppa 17.9 mm 19.4 mm LDPE - PIR

10124994

Hinta-alue
0,0923 € - 0,0923 €

Varastotasot
2932 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Kannan korkeus
    0.5 mm
  • Reiän läpimitta
    17.9 mm
  • Kokonaishalkaisija
    19.4 mm
Väritön LDPE - PIR Annostelutulppa 13.5 mm (DIA)

10124970

Hinta-alue
0,0408 € - 0,04 €

Varastotasot
14960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Reiän läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    13.5 mm