Valikko Haku

Pulttireikien laippasuojukset

Varastossa

Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Levyssä on neljä valmista reikää, joihin on helppo kiinnittää nippusiteet takaamaan tiivis istuminen. Tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.

Nämä suojalevyt ovat edullisia koko pinnan suojia laippojen paljaille tiivistyspinnoille. Niillä on erityinen monireikäinen rakenne, joka vastaa laipan pultinreiän halkaisijaa ja pultin kehää.

Laajaan valikoimaan sisältyy lukuisia kokoja ja paineluokituksia. Niihin sisältyy vaihtoehtoja, jotka sopivat DIN-laipoille DN 10 – DN 600 – paineryhmät PN 6, 10, 16, 15 ja 40, sekä ANSI-laipoille 1/2 tuumasta 32 tuumaan – paineryhmät 150, 300, 600 ja 900 naulaa (lb).

  • Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Ne kiinnitetään yksinkertaisesti nippusiteillä, ja tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.
  • Nämä suojalevyt tarjoavat edullisen koko pinnan suojauksen laippojen paljaille tiivistepinnoille.
  • Niillä on erikoisrakenne ja useita reikiä, jotka vastaavat laippojen pultinreikien läpimittaa ja reikäympyrää.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiaali: PP Väri: Musta Sarjanumero: SR1172

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
148 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus b1 Putken koko Luokan painearvot OD Osta
9,7531 € - 21,4835 € 87 Varastossa
28.6 mm
16"
150
596.9 mm
0,964 € - 2,1218 € 50 Varastossa
15.9 mm
150
98.4 mm
2,2172 € - 4,892 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
150
228.6 mm
2,0769 € - 2,3154 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
150
215.9 mm
0,9149 € - 2,0128 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
150
88.9 mm
30,7749 € - 30,7749 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.3 mm
32"
150
1060.5 mm
33,5816 € - 33,5816 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.3 mm
34"
150
1111.3 mm
10,8898 € - 23,959 € 150 Varastossa
31.8 mm
18"
150
635.0 mm
1,5577 € - 3,4479 € 218 Varastossa
19.1 mm
300
165.1 mm
7,157 € - 14,2045 € 30 Varastossa
28.6 mm
300
444.5 mm
20,278 € - 21,3446 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.5 mm
22"
600
870.0 mm
2,5821 € - 5,6877 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
150
254.0 mm
7,8165 € - 7,8165 € 8 Varastossa
38.1 mm
900
469.9 mm
36,8794 € - 73,0264 € Kysy toimitusaikaa täältä
79.4 mm
28"
900
1168.4 mm
1,8243 € - 4,0373 € 15 Varastossa
18.0 mm
6
190.0 mm
9,4444 € - 18,7134 € 136 Varastossa
22.0 mm
6
540.0 mm
1,5156 € - 3,3301 € 130 Varastossa
18.0 mm
25
150.0 mm
5,3747 € - 11,8174 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
10
395.0 mm
1,4735 € - 3,2416 € 130 Varastossa
18.0 mm
25
140.0 mm
4,0135 € - 8,8409 € 100 Varastossa
22.0 mm
10
340.0 mm
  • / 8
Laippasuoja 596.9 mm ASME, ANSI 150 16 Musta PP

10386989

Hinta-alue
21,4835 € - 9,7531 €

Varastotasot
87 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    596.9 mm
  • Putken koko
    16"
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 98.4 mm ASME, ANSI 150 3/4 Musta Kumi

10386835

Hinta-alue
2,1218 € - 0,964 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    98.4 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 228.6 mm ASME, ANSI 150 4 Musta Kumi

10386910

Hinta-alue
4,892 € - 2,2172 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 215.9 mm ASME, ANSI 150 3 1/2 Musta Kumi

10386903

Hinta-alue
2,3154 € - 2,0769 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    215.9 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 88.9 mm ASME, ANSI 150 1/2 Musta Kumi

10386828

Hinta-alue
2,0128 € - 0,9149 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    88.9 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 1060.5 mm ASME, ANSI 150 32 Musta PP

10387061

Hinta-alue
30,7749 € - 30,7749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1060.5 mm
  • Putken koko
    32"
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 1111.3 mm ASME, ANSI 150 34 Musta PP

10387078

Hinta-alue
33,5816 € - 33,5816 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1111.3 mm
  • Putken koko
    34"
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 635.0 mm ASME, ANSI 150 18 Musta PP

10386996

Hinta-alue
23,959 € - 10,8898 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    635.0 mm
  • Putken koko
    18"
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 165.1 mm ASME, ANSI 300 2 Musta Kumi

10387146

Hinta-alue
3,4479 € - 1,5577 €

Varastotasot
218 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    165.1 mm
  • Luokan painearvot
    300
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 444.5 mm ASME, ANSI 300 10 Musta Kumi

10387221

Hinta-alue
14,2045 € - 7,157 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    444.5 mm
  • Luokan painearvot
    300
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 870.0 mm ASME, ANSI 600 22 Musta PP

10387450

Hinta-alue
21,3446 € - 20,278 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    870.0 mm
  • Putken koko
    22"
  • Luokan painearvot
    600
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 254.0 mm ASME, ANSI 150 5 Musta Kumi

10386927

Hinta-alue
5,6877 € - 2,5821 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 469.9 mm ASME, ANSI 900 8 Musta Kumi

10387610

Hinta-alue
7,8165 € - 7,8165 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    469.9 mm
  • Luokan painearvot
    900
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 1168.4 mm ASME, ANSI 900 28 Musta PP

10387696

Hinta-alue
73,0264 € - 36,8794 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    79.4 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • Putken koko
    28"
  • Luokan painearvot
    900
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 190.0 mm DIN 6 DN80 Musta Corrugated LDPE

10387771

Hinta-alue
4,0373 € - 1,8243 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    190.0 mm
  • Luokan painearvot
    6
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Corrugated LDPE
Laippasuoja 540.0 mm DIN 6 DN 400 Musta Corrugated LDPE

10387856

Hinta-alue
18,7134 € - 9,4444 €

Varastotasot
136 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    540.0 mm
  • Luokan painearvot
    6
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Corrugated LDPE
Laippasuoja 150.0 mm DIN 101625 DN 40 Musta Corrugated LDPE

10387917

Hinta-alue
3,3301 € - 1,5156 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    150.0 mm
  • Luokan painearvot
    10
  • Luokan painearvot
    25
  • Luokan painearvot
    16
Laippasuoja 395.0 mm DIN 10 DN 250 Musta Corrugated LDPE

10387993

Hinta-alue
11,8174 € - 5,3747 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    395.0 mm
  • Luokan painearvot
    10
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Corrugated LDPE
Laippasuoja 140.0 mm DIN 101625 DN 32 Musta Corrugated LDPE

10387900

Hinta-alue
3,2416 € - 1,4735 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    140.0 mm
  • Luokan painearvot
    10
  • Luokan painearvot
    25
  • Luokan painearvot
    16
Laippasuoja 340.0 mm DIN 10 DN 200 Musta Corrugated LDPE

10387986

Hinta-alue
8,8409 € - 4,0135 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Luokan painearvot
    10
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Corrugated LDPE