Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Levyssä on neljä valmista reikää, joihin on helppo kiinnittää nippusiteet takaamaan tiivis istuminen. Tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.
Nämä suojalevyt ovat edullisia koko pinnan suojia laippojen paljaille tiivistyspinnoille. Niillä on erityinen monireikäinen rakenne, joka vastaa laipan pultinreiän halkaisijaa ja pultin kehää.
Laajaan valikoimaan sisältyy lukuisia kokoja ja paineluokituksia. Niihin sisältyy vaihtoehtoja, jotka sopivat DIN-laipoille DN 10 – DN 600 – paineryhmät PN 6, 10, 16, 15 ja 40, sekä ANSI-laipoille 1/2 tuumasta 32 tuumaan – paineryhmät 150, 300, 600 ja 900 naulaa (lb).
Materiaali: PP Väri: Musta Sarjanumero: SR1172
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | b1 | Putken koko | Luokan painearvot | OD | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9304 € - 4,2264 € | 216 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 80
|
25
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
8,6527 € - 17,9982 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 350
|
10
|
19.882 in
505.0 mm
|
||
16,4429 € - 34,3288 € | 20 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
DN 600
|
10
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
4,0936 € - 9,0278 € | 45 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 200
|
16
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
2,4917 € - 5,4914 € | 125 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 100
|
25
|
9.252 in
235.0 mm
|
||
15,1202 € - 15,935 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.654 in
42.0 mm
|
DN 500
|
40
|
29.724 in
755.0 mm
|
||
4,7234 € - 10,3791 € | 47 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
DN 200
|
40
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
6,8455 € - 14,2893 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 300
|
10
|
17.52 in
445.0 mm
|
||
6,1198 € - 12,1329 € | 57 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 250
|
16
|
15.945 in
405.0 mm
|
||
19,2769 € - 40,194 € | 64 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
DN 600
|
16
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
7,5163 € - 15,6981 € | 50 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
DN 300
|
25
|
19.094 in
485.0 mm
|
||
11,7879 € - 13,0886 € | 25 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 500
|
10
|
26.378 in
670.0 mm
|
||
8,1324 € - 9,0086 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
10"
|
900
|
21.5 in
546.1 mm
|
||
1,7798 € - 3,9389 € | 115 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 80
|
6
|
7.48 in
190.0 mm
|
||
3,7787 € - 8,2803 € | 50 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 200
|
6
|
12.598 in
320.0 mm
|
||
1,2075 € - 2,6566 € | 148 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 40
|
6
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
0,9173 € - 1,0186 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
DN 15
|
6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
3,6555 € - 3,6555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.252 in
31.8 mm
|
4"
|
900
|
11.5 in
292.1 mm
|
||
29,0523 € - 29,0523 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.626 in
66.7 mm
|
24"
|
900
|
41 in
1041.4 mm
|
||
4,5727 € - 10,0628 € | 50 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 200
|
25
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa