Valikko Haku

Pulttireikien laippasuojukset

Varastossa

Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Levyssä on neljä valmista reikää, joihin on helppo kiinnittää nippusiteet takaamaan tiivis istuminen. Tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.

Nämä suojalevyt ovat edullisia koko pinnan suojia laippojen paljaille tiivistyspinnoille. Niillä on erityinen monireikäinen rakenne, joka vastaa laipan pultinreiän halkaisijaa ja pultin kehää.

Laajaan valikoimaan sisältyy lukuisia kokoja ja paineluokituksia. Niihin sisältyy vaihtoehtoja, jotka sopivat DIN-laipoille DN 10 – DN 600 – paineryhmät PN 6, 10, 16, 15 ja 40, sekä ANSI-laipoille 1/2 tuumasta 32 tuumaan – paineryhmät 150, 300, 600 ja 900 naulaa (lb).

  • Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Ne kiinnitetään yksinkertaisesti nippusiteillä, ja tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.
  • Nämä suojalevyt tarjoavat edullisen koko pinnan suojauksen laippojen paljaille tiivistepinnoille.
  • Niillä on erikoisrakenne ja useita reikiä, jotka vastaavat laippojen pultinreikien läpimittaa ja reikäympyrää.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiaali: PP Väri: Musta Sarjanumero: SR1172

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
148 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus b1 Putken koko Luokan painearvot OD Osta
3,3406 € - 7,389 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
DN 150
10
285.0 mm
1,9715 € - 4,3701 € 200 Varastossa
18.0 mm
DN 100
6
210.0 mm
1,9304 € - 4,2264 € 101 Varastossa
18.0 mm
DN 80
10
200.0 mm
1,7798 € - 3,9389 € 61 Varastossa
18.0 mm
DN 65
10
185.0 mm
4,7234 € - 10,3791 € 50 Varastossa
18.0 mm
DN 250
6
375.0 mm
8,3515 € - 17,3944 € 9 Varastossa
22.0 mm
DN 350
6
490.0 mm
1,4649 € - 3,2201 € 80 Varastossa
14.0 mm
DN 65
6
160.0 mm
1,7798 € - 3,9389 € 115 Varastossa
18.0 mm
DN 80
6
190.0 mm
1,2075 € - 2,6566 € 148 Varastossa
14.0 mm
DN 40
6
130.0 mm
10,7257 € - 11,9278 € 80 Varastossa
22.0 mm
DN 500
6
645.0 mm
0,9884 € - 2,1735 € 115 Varastossa
14.0 mm
DN 20
16
105.0 mm
0,9405 € - 2,07 € 30 Varastossa
14.0 mm
DN 15
16
95.0 mm
2,3959 € - 2,656 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.6 mm
2 1/2"
900
244.5 mm
12,0344 € - 12,0344 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.3 mm
14"
900
641.4 mm
4,0936 € - 9,0278 € 45 Varastossa
22.0 mm
DN 200
16
340.0 mm
2,4917 € - 5,4914 € 125 Varastossa
22.0 mm
DN 100
25
235.0 mm
4,7234 € - 10,3791 € 47 Varastossa
30.0 mm
DN 200
40
375.0 mm
15,1202 € - 15,935 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0 mm
DN 500
40
755.0 mm
11,7879 € - 13,0886 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.0 mm
DN 400
40
660.0 mm
1,2075 € - 2,6566 € 12 Varastossa
15.9 mm
1 1/2"
150
127.0 mm
  • / 8
Laippasuoja 285.0 mm DIN 10 DN150 Musta PP

10387979

Hinta-alue
7,389 € - 3,3406 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    285.0 mm
  • Putken koko
    DN 150
  • Luokan painearvot
    10
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 210.0 mm DIN 6 DN100 Musta PP

10387788

Hinta-alue
4,3701 € - 1,9715 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    210.0 mm
  • Putken koko
    DN 100
  • Luokan painearvot
    6
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 200.0 mm DIN 10 DN80 Musta PP

10387948

Hinta-alue
4,2264 € - 1,9304 €

Varastotasot
101 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Putken koko
    DN 80
  • Luokan painearvot
    10
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 185.0 mm DIN 10 DN65 Musta PP

10387931

Hinta-alue
3,9389 € - 1,7798 €

Varastotasot
61 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Putken koko
    DN 65
  • Luokan painearvot
    10
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 375.0 mm DIN 6 DN 250 Musta PP

10387825

Hinta-alue
10,3791 € - 4,7234 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    375.0 mm
  • Putken koko
    DN 250
  • Luokan painearvot
    6
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 490.0 mm DIN 6 DN 350 Musta PP

10387849

Hinta-alue
17,3944 € - 8,3515 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    490.0 mm
  • Putken koko
    DN 350
  • Luokan painearvot
    6
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 160.0 mm DIN 6 DN65 Musta PP

10387764

Hinta-alue
3,2201 € - 1,4649 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    160.0 mm
  • Putken koko
    DN 65
  • Luokan painearvot
    6
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 190.0 mm DIN 6 DN80 Musta PP

10387771

Hinta-alue
3,9389 € - 1,7798 €

Varastotasot
115 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    190.0 mm
  • Putken koko
    DN 80
  • Luokan painearvot
    6
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 130.0 mm DIN 6 DN 40 Musta PP

10387740

Hinta-alue
2,6566 € - 1,2075 €

Varastotasot
148 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    130.0 mm
  • Putken koko
    DN 40
  • Luokan painearvot
    6
  • Väri
    Musta
Laippasuoja DN 500 6 PP Musta PP

10637678

Hinta-alue
11,9278 € - 10,7257 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    645.0 mm
  • Putken koko
    DN 500
  • Luokan painearvot
    6
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 105.0 mm DIN 16 DN 20 Musta PP

10387887

Hinta-alue
2,1735 € - 0,9884 €

Varastotasot
115 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    105.0 mm
  • Putken koko
    DN 20
  • Luokan painearvot
    16
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 95.0 mm DIN 16 DN 15 Musta PP

10387870

Hinta-alue
2,07 € - 0,9405 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    95.0 mm
  • Putken koko
    DN 15
  • Luokan painearvot
    16
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 244.5 mm ASME, ANSI 900 2 1/2 Musta PP

10387566

Hinta-alue
2,656 € - 2,3959 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    244.5 mm
  • Putken koko
    2 1/2"
  • Luokan painearvot
    900
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 641.4 mm ASME, ANSI 900 14 Musta PP

10387641

Hinta-alue
12,0344 € - 12,0344 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    641.4 mm
  • Putken koko
    14"
  • Luokan painearvot
    900
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 340.0 mm DIN 16 DN 200 Musta PP

10388051

Hinta-alue
9,0278 € - 4,0936 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Putken koko
    DN 200
  • Luokan painearvot
    16
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 235.0 mm DIN 25 DN100 Musta PP

10388143

Hinta-alue
5,4914 € - 2,4917 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    235.0 mm
  • Putken koko
    DN 100
  • Luokan painearvot
    25
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 375.0 mm DIN 40 DN 200 Musta PP

10388228

Hinta-alue
10,3791 € - 4,7234 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    375.0 mm
  • Putken koko
    DN 200
  • Luokan painearvot
    40
  • Väri
    Musta
Laippasuoja DN 500 40 PP Musta PP

10628966

Hinta-alue
15,935 € - 15,1202 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    42.0 mm
  • OD
    755.0 mm
  • Putken koko
    DN 500
  • Luokan painearvot
    40
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 660.0 mm DIN 40 DN 400 Musta PP

10388266

Hinta-alue
13,0886 € - 11,7879 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    39.0 mm
  • OD
    660.0 mm
  • Putken koko
    DN 400
  • Luokan painearvot
    40
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 127.0 mm ASME, ANSI 150 1 1/2 Musta PP

10386866

Hinta-alue
2,6566 € - 1,2075 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    127.0 mm
  • Putken koko
    1 1/2"
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta