Valikko Haku

Pulttireikien laippasuojukset

Varastossa

Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Levyssä on neljä valmista reikää, joihin on helppo kiinnittää nippusiteet takaamaan tiivis istuminen. Tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.

Nämä suojalevyt ovat edullisia koko pinnan suojia laippojen paljaille tiivistyspinnoille. Niillä on erityinen monireikäinen rakenne, joka vastaa laipan pultinreiän halkaisijaa ja pultin kehää.

Laajaan valikoimaan sisältyy lukuisia kokoja ja paineluokituksia. Niihin sisältyy vaihtoehtoja, jotka sopivat DIN-laipoille DN 10 – DN 600 – paineryhmät PN 6, 10, 16, 15 ja 40, sekä ANSI-laipoille 1/2 tuumasta 32 tuumaan – paineryhmät 150, 300, 600 ja 900 naulaa (lb).

  • Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Ne kiinnitetään yksinkertaisesti nippusiteillä, ja tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.
  • Nämä suojalevyt tarjoavat edullisen koko pinnan suojauksen laippojen paljaille tiivistepinnoille.
  • Niillä on erikoisrakenne ja useita reikiä, jotka vastaavat laippojen pultinreikien läpimittaa ja reikäympyrää.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiaali: PP Väri: Musta Sarjanumero: SR1172

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
148 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus b1 Putken koko Luokan painearvot OD Osta
2,0262 € - 2,259 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
3 1/2"
150
215.9 mm
1,7798 € - 3,9389 € 56 Varastossa
19.1 mm
3"
150
190.5 mm
3,1078 € - 6,8715 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
6"
150
279.4 mm
1,6566 € - 3,6513 € 50 Varastossa
19.1 mm
2 1/2"
150
177.8 mm
24,8491 € - 26,1498 € 10 Varastossa
34.9 mm
30"
150
984.3 mm
1,6429 € - 1,6429 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
1 1/2"
300
155.6 mm
5,5585 € - 11,0116 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
8"
300
381.0 mm
14,4713 € - 28,6648 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.9 mm
18"
300
711.2 mm
36,8655 € - 36,8655 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
34"
300
1206.5 mm
9,7069 € - 10,7885 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
14"
600
590.6 mm
6,9824 € - 13,858 € 55 Varastossa
28.6 mm
10"
300
444.5 mm
24,2467 € - 25,5337 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.5 mm
26"
300
971.6 mm
1,2664 € - 1,4101 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
1 1/4"
300
133.4 mm
4,0799 € - 8,079 € 50 Varastossa
22.2 mm
6"
300
317.5 mm
12,226 € - 24,2084 € 79 Varastossa
34.9 mm
16"
300
647.7 mm
12,5957 € - 27,7735 € 10 Varastossa
31.8 mm
20"
150
698.5 mm
10,6242 € - 23,3746 € 150 Varastossa
31.8 mm
18"
150
635.0 mm
19,7835 € - 20,824 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.9 mm
26"
150
870.0 mm
1,176 € - 1,3061 € 240 Varastossa
19.1 mm
1"
300
123.8 mm
3,1078 € - 3,4364 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
5"
300
279.4 mm
  • / 8
Laippasuoja 215.9 mm ASME, ANSI 150 3 1/2 Musta PP

10386903

Hinta-alue
2,259 € - 2,0262 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    215.9 mm
  • Putken koko
    3 1/2"
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 190.5 mm ASME, ANSI 150 3 Musta PP

10386897

Hinta-alue
3,9389 € - 1,7798 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Putken koko
    3"
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 279.4 mm ASME, ANSI 150 6 Musta PP

10386934

Hinta-alue
6,8715 € - 3,1078 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Putken koko
    6"
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 177.8 mm ASME, ANSI 150 2 1/2 Musta PP

10386880

Hinta-alue
3,6513 € - 1,6566 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    177.8 mm
  • Putken koko
    2 1/2"
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 984.3 mm ASME, ANSI 150 30 Musta PP

10387054

Hinta-alue
26,1498 € - 24,8491 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    984.3 mm
  • Putken koko
    30"
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 155.6 mm ASME, ANSI 300 1 1/2 Musta PP

10387139

Hinta-alue
1,6429 € - 1,6429 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    155.6 mm
  • Putken koko
    1 1/2"
  • Luokan painearvot
    300
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 381.0 mm ASME, ANSI 300 8 Musta PP

10387214

Hinta-alue
11,0116 € - 5,5585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Putken koko
    8"
  • Luokan painearvot
    300
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 711.2 mm ASME, ANSI 300 18 Musta PP

10387269

Hinta-alue
28,6648 € - 14,4713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    711.2 mm
  • Putken koko
    18"
  • Luokan painearvot
    300
  • Väri
    Musta
Laippasuoja ANSI 34 300 PP Musta PP

10645543

Hinta-alue
36,8655 € - 36,8655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1206.5 mm
  • Putken koko
    34"
  • Luokan painearvot
    300
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 590.6 mm ASME, ANSI 600 14 Musta PP

10387412

Hinta-alue
10,7885 € - 9,7069 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    590.6 mm
  • Putken koko
    14"
  • Luokan painearvot
    600
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 444.5 mm ASME, ANSI 300 10 Musta PP

10387221

Hinta-alue
13,858 € - 6,9824 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    444.5 mm
  • Putken koko
    10"
  • Luokan painearvot
    300
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 971.6 mm ASME, ANSI 300 26 Musta PP

10387306

Hinta-alue
25,5337 € - 24,2467 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    971.6 mm
  • Putken koko
    26"
  • Luokan painearvot
    300
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 133.4 mm ASME, ANSI 300 1 1/4 Musta PP

10387122

Hinta-alue
1,4101 € - 1,2664 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    133.4 mm
  • Putken koko
    1 1/4"
  • Luokan painearvot
    300
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 317.5 mm ASME, ANSI 300 6 Musta PP

10387207

Hinta-alue
8,079 € - 4,0799 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    317.5 mm
  • Putken koko
    6"
  • Luokan painearvot
    300
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 647.7 mm ASME, ANSI 300 16 Musta PP

10387252

Hinta-alue
24,2084 € - 12,226 €

Varastotasot
79 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    647.7 mm
  • Putken koko
    16"
  • Luokan painearvot
    300
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 698.5 mm ASME, ANSI 150 20 Musta PP

10387009

Hinta-alue
27,7735 € - 12,5957 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    698.5 mm
  • Putken koko
    20"
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 635.0 mm ASME, ANSI 150 18 Musta PP

10386996

Hinta-alue
23,3746 € - 10,6242 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    635.0 mm
  • Putken koko
    18"
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 870.0 mm ASME, ANSI 150 26 Musta PP

10387030

Hinta-alue
20,824 € - 19,7835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    870.0 mm
  • Putken koko
    26"
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 123.8 mm ASME, ANSI 300 1 Musta PP

10387115

Hinta-alue
1,3061 € - 1,176 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    123.8 mm
  • Putken koko
    1"
  • Luokan painearvot
    300
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 279.4 mm ASME, ANSI 300 5 Musta PP

10387191

Hinta-alue
3,4364 € - 3,1078 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Putken koko
    5"
  • Luokan painearvot
    300
  • Väri
    Musta