Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Levyssä on neljä valmista reikää, joihin on helppo kiinnittää nippusiteet takaamaan tiivis istuminen. Tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.
Nämä suojalevyt ovat edullisia koko pinnan suojia laippojen paljaille tiivistyspinnoille. Niillä on erityinen monireikäinen rakenne, joka vastaa laipan pultinreiän halkaisijaa ja pultin kehää.
Laajaan valikoimaan sisältyy lukuisia kokoja ja paineluokituksia. Niihin sisältyy vaihtoehtoja, jotka sopivat DIN-laipoille DN 10 – DN 600 – paineryhmät PN 6, 10, 16, 15 ja 40, sekä ANSI-laipoille 1/2 tuumasta 32 tuumaan – paineryhmät 150, 300, 600 ja 900 naulaa (lb).
Materiaali: PP Väri: Musta Sarjanumero: SR1172
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | b1 | Putken koko | Luokan painearvot | OD | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,5152 € - 20,9595 € | 57 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
16"
|
150
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
15,0601 € - 15,8541 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.374 in
34.9 mm
|
22"
|
150
|
29.5 in
749.3 mm
|
||
7,7764 € - 17,1644 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.126 in
28.6 mm
|
14"
|
150
|
21 in
533.4 mm
|
||
7,5163 € - 15,6981 € | 4 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
12"
|
150
|
19 in
482.6 mm
|
||
4,0936 € - 9,0278 € | 225 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
8"
|
150
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
18,3733 € - 18,3733 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.374 in
34.9 mm
|
24"
|
150
|
32 in
812.8 mm
|
||
35,9799 € - 35,9799 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.626 in
41.3 mm
|
36"
|
150
|
46 in
1168.4 mm
|
||
2,2042 € - 4,3701 € | 109 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
3"
|
300
|
8.252 in
209.6 mm
|
||
9,1729 € - 10,1861 € | 40 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
14"
|
300
|
23 in
584.2 mm
|
||
31,722 € - 62,8786 € | 3 Varastossa |
1.874 in
47.6 mm
|
30"
|
300
|
43 in
1092.2 mm
|
||
8,6253 € - 8,6253 € | 17 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
10"
|
600
|
20 in
508.0 mm
|
||
3,3542 € - 6,6127 € | 2015 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
4"
|
600
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
15,6214 € - 15,6214 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.752 in
44.5 mm
|
18"
|
600
|
29.252 in
743.0 mm
|
||
35,2817 € - 69,8939 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
32"
|
300
|
45.252 in
1149.4 mm
|
||
8,461 € - 9,4057 € | 30 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
12"
|
600
|
22 in
558.8 mm
|
||
1,7798 € - 3,9389 € | 150 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
2 1/2"
|
600
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
7,4616 € - 16,4456 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.252 in
31.8 mm
|
12"
|
300
|
20.5 in
520.7 mm
|
||
18,3733 € - 18,3733 € | 20 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
20"
|
600
|
32 in
812.8 mm
|
||
1,2075 € - 2,6566 € | 12 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
1 1/2"
|
150
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,9337 € - 1,0391 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
1/2"
|
300
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa