Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Levyssä on neljä valmista reikää, joihin on helppo kiinnittää nippusiteet takaamaan tiivis istuminen. Tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.
Nämä suojalevyt ovat edullisia koko pinnan suojia laippojen paljaille tiivistyspinnoille. Niillä on erityinen monireikäinen rakenne, joka vastaa laipan pultinreiän halkaisijaa ja pultin kehää.
Laajaan valikoimaan sisältyy lukuisia kokoja ja paineluokituksia. Niihin sisältyy vaihtoehtoja, jotka sopivat DIN-laipoille DN 10 – DN 600 – paineryhmät PN 6, 10, 16, 15 ja 40, sekä ANSI-laipoille 1/2 tuumasta 32 tuumaan – paineryhmät 150, 300, 600 ja 900 naulaa (lb).
Materiaali: PP Väri: Musta Sarjanumero: SR1172
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | b1 | Putken koko | Luokan painearvot | OD | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,5957 € - 27,7735 € | 10 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
20"
|
150
|
27.5 in
698.5 mm
|
||
36,8655 € - 36,8655 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
34"
|
300
|
47.5 in
1206.5 mm
|
||
21,7276 € - 45,283 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.626 in
41.3 mm
|
24"
|
300
|
36 in
914.4 mm
|
||
32,7625 € - 32,7625 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.626 in
41.3 mm
|
34"
|
150
|
43.752 in
1111.3 mm
|
||
8,461 € - 9,4057 € | 30 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
12"
|
600
|
22 in
558.8 mm
|
||
14,4713 € - 28,6648 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.374 in
34.9 mm
|
18"
|
300
|
28 in
711.2 mm
|
||
5,5585 € - 11,0116 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
8"
|
300
|
15 in
381.0 mm
|
||
12,226 € - 24,2084 € | 79 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
16"
|
300
|
25.5 in
647.7 mm
|
||
28,7237 € - 28,7237 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.752 in
44.5 mm
|
28"
|
300
|
40.752 in
1035.1 mm
|
||
1,2746 € - 2,5243 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
1/2"
|
900
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
19,7835 € - 20,824 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.752 in
44.5 mm
|
22"
|
600
|
34.252 in
870.0 mm
|
||
1,7798 € - 3,9389 € | 150 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
2 1/2"
|
600
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
1,4649 € - 3,2201 € | 80 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 65
|
6
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 10
|
10
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||
1,2075 € - 2,6566 € | 148 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 40
|
6
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
3,7787 € - 8,2803 € | 50 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 200
|
6
|
12.598 in
320.0 mm
|
||
8,1324 € - 9,0086 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
10"
|
900
|
21.5 in
546.1 mm
|
||
29,0523 € - 29,0523 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.626 in
66.7 mm
|
24"
|
900
|
41 in
1041.4 mm
|
||
2,4233 € - 5,3764 € | 360 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 125
|
6
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
1,1623 € - 2,5588 € | 100 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 32
|
6
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa