Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiaali: Ruostumaton teräs, Hiiliteräs Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jousivakio | Kokonaispituus | Kuormitus tuen pituudella | Johtimen läpimitta | Likimääräinen kiinteä korkeus | Ulkohalkaisija | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3921 € - 1,5155 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.86 Nmm
0.86 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Hiiliteräs
|
||
| 1,4594 € - 1,5857 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.35 Nmm
1.35 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Hiiliteräs
|
||
| 1,4173 € - 1,5436 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.35 Nmm
1.35 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Hiiliteräs
|
||
| 1,4173 € - 1,5436 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.80 Nmm
3.80 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Hiiliteräs
|
||
| 1,5155 € - 1,8067 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Hiiliteräs
|
||
| 1,4594 € - 1,6806 € | 480 Varastossa |
3.68 Nmm
3.68 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Hiiliteräs
|
||
| 1,4594 € - 1,6674 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.82 Nmm
0.82 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Hiiliteräs
|
||
| 1,4173 € - 1,6414 € | 10 Varastossa |
2.80 Nmm
2.80 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Hiiliteräs
|
||
| 1,3921 € - 1,5155 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.49 Nmm
0.49 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Hiiliteräs
|
||
| 1,4875 € - 1,7796 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.65 Nmm
6.65 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Hiiliteräs
|
||
| 1,4173 € - 1,5436 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.94 Nmm
5.94 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Hiiliteräs
|
||
| 1,4173 € - 1,5436 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.42 Nmm
1.42 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Hiiliteräs
|
||
| 1,4173 € - 1,5436 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.28 Nmm
10.28 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Hiiliteräs
|
||
| 1,5155 € - 1,6559 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 Nmm
3.15 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Hiiliteräs
|
||
| 1,5155 € - 1,6418 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.40 Nmm
0.40 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Hiiliteräs
|
||
| 1,5155 € - 1,6559 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.75 Nmm
1.75 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Hiiliteräs
|
||
| 1,5155 € - 1,6559 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.81 Nmm
0.81 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Hiiliteräs
|
||
| 2,2032 € - 2,3997 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.67 Nmm
15.67 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Hiiliteräs
|
||
| 2,2032 € - 2,3997 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.52 Nmm
5.52 Nmm
|
3.25 in
82.55 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Hiiliteräs
|
||
| 1,5155 € - 1,6559 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.67 Nmm
0.67 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Hiiliteräs
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa