Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10234259
1217151
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,6559 € |
| 150 - 299 | 1,5576 € |
| 300 + | 1,5155 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Likimääräinen kiinteä korkeus | 6.4 mm |
|---|---|
| Likimääräinen kiinteä korkeus | 0.252 in |
| Kuormitus tuen pituudella | 26.69 N |
| Kuormitus tuen pituudella | 26.69 N |
| Kuormituspituus | 10.2 mm |
| Kuormituspituus | 0.402 in |
| Ylin käyttölämpötila | 248 °F |
| Ylin käyttölämpötila | 120 °C |
| Ulkohalkaisija | 15.2 mm |
| Ulkohalkaisija | 0.598 in |
| Kokonaispituus | 25.4 mm |
| Kokonaispituus | 1 in |
| Jousivakio | 1.75 Nmm |
| Jousivakio | 1.75 Nmm |
| Johtimen läpimitta | 1.1 mm |
| Johtimen läpimitta | 0.043 in |
| Koko materiaali | Hiiliteräs |