Valikko Haku

Työntötulpat

Varastossa

Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.

Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.

Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.

  • Suojaa käsittelijää terävien reikien reunoilta aiheutuvilta karkeilta pinnoilta.
  • Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuskoneissa.
  • Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Musta, Valkoinen Sarjanumero: SR1011

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
220 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kannan muoto h Väri H d Tyyppi Osta
0,0736 € - 0,1759 € 8598 Varastossa
20.0 mm
Litteä
7.8 mm
Väritön
10.3 mm
12.8 mm
1
0,0841 € - 0,1174 € 8800 Varastossa
11.0 mm
Kupu
6.5 mm
Väritön
8.4 mm
7.2 mm
1
0,0847 € - 0,1184 € 500 Varastossa
11.0 mm
Kupu
6.0 mm
Väritön
8.0 mm
7.3 mm
1
0,1106 € - 0,1533 € 9386 Varastossa
25.6 mm
Kupu
12.6 mm
Musta
15.6 mm
21.0 mm
1
0,0899 € - 0,1255 € 4453 Varastossa
12.0 mm
Kupu
11.5 mm
Musta
11.5 mm
9.3 mm
1
0,3792 € - 0,3792 € 1980 Varastossa
36.0 mm
Litteä
12.0 mm
Musta
15.0 mm
33.5 mm
2
0,0899 € - 0,1255 € 774 Varastossa
11.5 mm
Kupu
4.0 mm
Musta
8.5 mm
5
0,1106 € - 0,1738 € 25940 Varastossa
25.6 mm
Kupu
12.6 mm
Väritön
15.6 mm
21.0 mm
2
0,0899 € - 0,1255 € 9830 Varastossa
18.8 mm
Kupu
9.0 mm
Valkoinen
14.9 mm
1
0,0899 € - 0,1255 € 39 Varastossa
15.0 mm
Kupu
7.5 mm
Musta
8.0 mm
3
0,0899 € - 0,0899 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
Kupu
7.0 mm
Musta
6.0 mm
3
0,0899 € - 0,1255 € 1915 Varastossa
11.5 mm
Kupu
9.0 mm
Valkoinen
9.3 mm
1
0,0899 € - 0,1255 € 4369 Varastossa
12.0 mm
Kupu
6.5 mm
Valkoinen
7.2 mm
1
0,0369 € - 0,0891 € 12380 Varastossa
12.0 mm
Kupu
7.5 mm
Väritön
9.5 mm
5.4 mm
3
0,0841 € - 0,0841 € 11924 Varastossa
12.0 mm
Kupu
6.0 mm
Valkoinen
3.3 mm
3
0,1985 € - 0,3628 € 13305 Varastossa
31.5 mm
Kupu
6.0 mm
Väritön
24.8 mm
1
0,0841 € - 0,0841 € 25500 Varastossa
12.0 mm
Kupu
7.5 mm
Väritön
5.4 mm
3
0,0899 € - 0,1255 € 39506 Varastossa
12.0 mm
Kupu
4.0 mm
Musta
10.0 mm
5
0,0899 € - 0,1255 € 16330 Varastossa
15.0 mm
Kupu
9.0 mm
Musta
10.0 mm
1
0,0899 € - 0,1255 € 27000 Varastossa
12.0 mm
Kupu
6.5 mm
Musta
7.2 mm
1
  • / 11
Painotulppa 12.8 mm 7.8 mm 20.0 mm LDPE Väritön

10087626

Hinta-alue
0,1759 € - 0,0736 €

Varastotasot
8598 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    10.3 mm
  • h
    7.8 mm
  • Kierrekoko
    M14
Painotulppa 7.2 mm 6.5 mm 11.0 mm LDPE Väritön

10060902

Hinta-alue
0,1174 € - 0,0841 €

Varastotasot
8800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 7.3 mm 6.0 mm 11.0 mm LDPE Väritön

10180471

Hinta-alue
0,1184 € - 0,0847 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 21.0 mm 12.6 mm 25.6 mm LDPE Musta

10061336

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1106 €

Varastotasot
9386 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.6 mm
  • d
    21.0 mm
  • H
    15.6 mm
  • h
    12.6 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 9.3 mm 11.5 mm 12.0 mm LDPE Musta

10061039

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0899 €

Varastotasot
4453 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 33.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE Musta

10103913

Hinta-alue
0,3792 € - 0,3792 €

Varastotasot
1980 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.0 mm
  • d
    33.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 8.5 mm 4.0 mm 11.5 mm LDPE Musta

10060964

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0899 €

Varastotasot
774 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.5 mm
  • d
    8.5 mm
  • h
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Painotulppa 21.0 mm 12.6 mm 25.6 mm LDPE Väritön

10061312

Hinta-alue
0,1738 € - 0,1106 €

Varastotasot
25940 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.6 mm
  • d
    21.0 mm
  • H
    15.6 mm
  • h
    12.6 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 14.9 mm 9.0 mm 18.8 mm LDPE Valkoinen

10061176

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0899 €

Varastotasot
9830 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.8 mm
  • d
    14.9 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    LDPE
Painotulppa 8.0 mm 7.5 mm 15.0 mm LDPE Musta

10180402

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0899 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Painotulppa 6.0 mm 7.0 mm 12.0 mm LDPE Musta

10180334

Hinta-alue
0,0899 € - 0,0899 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Painotulppa 9.3 mm 9.0 mm 11.5 mm LDPE Valkoinen

10061022

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0899 €

Varastotasot
1915 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.5 mm
  • d
    9.3 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    LDPE
Painotulppa 7.2 mm 6.5 mm 12.0 mm LDPE Valkoinen

10180358

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0899 €

Varastotasot
4369 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • h
    6.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    LDPE
Painotulppa 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE Väritön

10072547

Hinta-alue
0,0891 € - 0,0369 €

Varastotasot
12380 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 3.3 mm (DIA) 6.0 mm (H) LDPE Valkoinen

10060735

Hinta-alue
0,0841 € - 0,0841 €

Varastotasot
11924 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    3.3 mm
  • h
    6.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    LDPE
Painotulppa 24.8 mm (DIA) 6.0 mm (H) LDPE Väritön

10180549

Hinta-alue
0,3628 € - 0,1985 €

Varastotasot
13305 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • h
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    LDPE
Kupu Sulkutulppa 5.4 mm (DIA) Väritön

10118528

Hinta-alue
0,0841 € - 0,0841 €

Varastotasot
25500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • h
    7.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    LDPE
Painotulppa 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE Musta

10060636

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0899 €

Varastotasot
39506 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Painotulppa 10.0 mm 9.0 mm 15.0 mm LDPE Musta

10060650

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0899 €

Varastotasot
16330 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Painotulppa 7.2 mm 6.5 mm 12.0 mm LDPE Musta

10180365

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0899 €

Varastotasot
27000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • h
    6.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE