Valikko Haku

Työntötulpat

Varastossa

Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.

Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.

Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.

  • Suojaa käsittelijää terävien reikien reunoilta aiheutuvilta karkeilta pinnoilta.
  • Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuskoneissa.
  • Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Musta, Valkoinen Sarjanumero: SR1011

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
220 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kannan muoto h Väri H d Tyyppi Osta
0,0899 € - 0,1255 € 15366 Varastossa
12.0 mm
Kupu
8.0 mm
Musta
8.5 mm
1
0,0899 € - 0,1255 € 1454 Varastossa
11.5 mm
Kupu
8.0 mm
Valkoinen
8.8 mm
1
0,1365 € - 0,1903 € 20643 Varastossa
25.2 mm
Kupu
9.0 mm
Musta
12.0 mm
20.5 mm
5
0,0899 € - 0,1255 € 4845 Varastossa
17.5 mm
Kupu
8.5 mm
Musta
11.9 mm
1
0,0899 € - 0,0899 € 900 Varastossa
7.5 mm
Kupu
5.0 mm
Musta
6.6 mm
2
0,8241 € - 1,6155 € Kysy toimitusaikaa täältä
74.0 mm
Kupu
19.0 mm
Väritön
61.0 mm
2
0,4189 € - 0,6831 € 3295 Varastossa
51.0 mm
Kupu
16.0 mm
Väritön
45.3 mm
2
0,2464 € - 0,4518 € 900 Varastossa
40.0 mm
Kupu
20.0 mm
Väritön
34.0 mm
1
0,3806 € - 0,6174 € 150 Varastossa
59.0 mm
Kupu
16.0 mm
Väritön
55.5 mm
2
0,0841 € - 0,0841 € 14025 Varastossa
11.0 mm
Kupu
7.0 mm
Väritön
6.0 mm
3
0,0899 € - 0,1255 € 14770 Varastossa
14.8 mm
Kupu
9.0 mm
Musta
11.4 mm
10.5 mm
1
0,0899 € - 0,0899 € 4945 Varastossa
9.0 mm
Kupu
5.2 mm
Musta
6.5 mm
4.4 mm
8
0,0899 € - 0,0899 € 18041 Varastossa
7.0 mm
Kupu
5.0 mm
Musta
6.2 mm
4.6 mm
7
0,0899 € - 0,1255 € 23911 Varastossa
19.0 mm
Kupu
8.5 mm
Valkoinen
15.4 mm
1
0,0899 € - 0,0899 € 55434 Varastossa
11.0 mm
Kupu
7.0 mm
Valkoinen
6.0 mm
3
0,0899 € - 0,1255 € 1250 Varastossa
12.0 mm
Kupu
8.0 mm
Valkoinen
8.5 mm
1
0,0899 € - 0,0899 € 17478 Varastossa
12.0 mm
Kupu
5.0 mm
Valkoinen
6.6 mm
2
0,0899 € - 0,1255 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
Kupu
8.5 mm
Musta
15.9 mm
1
0,0899 € - 0,1255 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
Kupu
6.5 mm
Musta
7.2 mm
3
0,0899 € - 0,0899 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
Kupu
7.0 mm
Musta
6.0 mm
3
  • / 11
Painotulppa 8.5 mm 8.0 mm 12.0 mm LDPE Musta

10060599

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0899 €

Varastotasot
15366 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Painotulppa 8.8 mm 8.0 mm 11.5 mm LDPE Valkoinen

10060995

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0899 €

Varastotasot
1454 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.5 mm
  • d
    8.8 mm
  • h
    8.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    LDPE
Painotulppa 20.5 mm 9.0 mm 25.2 mm LDPE Musta

10061305

Hinta-alue
0,1903 € - 0,1365 €

Varastotasot
20643 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.2 mm
  • d
    20.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 11.9 mm 8.5 mm 17.5 mm LDPE Musta

10180440

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0899 €

Varastotasot
4845 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.5 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    8.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa 7.5 mm (DIA) LDPE Musta

10060889

Hinta-alue
0,0899 € - 0,0899 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.5 mm
  • d
    6.6 mm
  • h
    5.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Painotulppa 61.0 mm (DIA) 19.0 mm (H) LDPE Väritön

10180747

Hinta-alue
1,6155 € - 0,8241 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    74.0 mm
  • d
    61.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    LDPE
Painotulppa 45.3 mm (DIA) 16.0 mm (H) LDPE Väritön

10180679

Hinta-alue
0,6831 € - 0,4189 €

Varastotasot
3295 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    51.0 mm
  • d
    45.3 mm
  • h
    16.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    LDPE
Painotulppa 34.0 mm (DIA) 20.0 mm (H) LDPE Väritön

10180617

Hinta-alue
0,4518 € - 0,2464 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • d
    34.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    LDPE
Painotulppa 55.5 mm (DIA) 16.0 mm (H) LDPE Väritön

10180723

Hinta-alue
0,6174 € - 0,3806 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    59.0 mm
  • d
    55.5 mm
  • h
    16.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    LDPE
Painotulppa 6.0 mm (DIA) 7.0 mm (H) LDPE Väritön

10060841

Hinta-alue
0,0841 € - 0,0841 €

Varastotasot
14025 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    LDPE
Painotulppa 10.5 mm 9.0 mm 14.8 mm LDPE Musta

10061084

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0899 €

Varastotasot
14770 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • d
    10.5 mm
  • H
    11.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 4.4 mm 5.2 mm 9.0 mm LDPE Musta

10060483

Hinta-alue
0,0899 € - 0,0899 €

Varastotasot
4945 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.4 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    5.2 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 4.6 mm 5.0 mm 7.0 mm LDPE Musta

10060506

Hinta-alue
0,0899 € - 0,0899 €

Varastotasot
18041 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.6 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 15.4 mm 8.5 mm 19.0 mm LDPE Valkoinen

10060667

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0899 €

Varastotasot
23911 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.4 mm
  • h
    8.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    LDPE
Painotulppa 6.0 mm 7.0 mm 11.0 mm LDPE Valkoinen

10060520

Hinta-alue
0,0899 € - 0,0899 €

Varastotasot
55434 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    LDPE
Painotulppa 8.5 mm 8.0 mm 12.0 mm LDPE Valkoinen

10060582

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0899 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    LDPE
Painotulppa 6.6 mm 5.0 mm 12.0 mm LDPE Valkoinen

10060872

Hinta-alue
0,0899 € - 0,0899 €

Varastotasot
17478 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    6.6 mm
  • h
    5.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    LDPE
Painotulppa 15.9 mm 8.5 mm 19.0 mm LDPE Musta

10061220

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0899 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.9 mm
  • h
    8.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Painotulppa 7.2 mm 6.5 mm 15.0 mm LDPE Musta

10180389

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0899 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    15.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • h
    6.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Painotulppa 6.0 mm 7.0 mm 11.0 mm LDPE Musta

10060537

Hinta-alue
0,0899 € - 0,0899 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE