Valikko Haku

Putken suojahatut PCR

Varastossa

Pipe caps on edullinen suojakorkki korkealaatuisella viimeistelyllä, joka sopii ihanteellisesti putkille ja putkille. Nämä painettava on suunniteltu estämään epäpuhtauksia, kuten likaa, kosteutta ja korroosiota varastoinnin, kuljetuksen ja valmistusprosessien aikana. Ne sopivat helposti ja voidaan poistaa joko automaattisella laitteistolla tai käsin.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTXTPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
117 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken koko H d Osta
0,747 € - 1,162 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.0 mm
100.0 mm
0,243 € - 0,27 € 8700 Varastossa
28.0 mm
63.5 mm
0,3789 € - 0,5894 € 10400 Varastossa
30.0 mm
55.0 mm
0,747 € - 1,162 € Kysy toimitusaikaa täältä
4"
40.3 mm
114.3 mm
0,504 € - 0,784 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.5 mm
85.0 mm
0,747 € - 0,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.0 mm
121.0 mm
0,261 € - 0,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.4 mm
67.0 mm
0,747 € - 0,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.0 mm
120.0 mm
0,747 € - 0,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
130.0 mm
0,747 € - 1,162 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
136.0 mm
0,261 € - 0,406 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
65.0 mm
0,063 € - 0,098 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.3 mm
20.0 mm
0,1458 € - 0,2268 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
41.3 mm
0,504 € - 0,784 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.6 mm
88.9 mm
0,324 € - 0,504 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.0 mm
75.0 mm
0,153 € - 0,17 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
51.0 mm
1,62 € - 2,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
5"
40.0 mm
141.3 mm
0,153 € - 0,17 € 10500 Varastossa
30.0 mm
57.0 mm
0,504 € - 0,784 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.5 mm
83.0 mm
0,747 € - 1,162 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.0 mm
103.0 mm
  • / 6
Putkisuojus 100.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748722

Hinta-alue
1,162 € - 0,747 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    100.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 63.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20748555

Hinta-alue
0,27 € - 0,243 €

Varastotasot
8700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    63.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 55.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748524

Hinta-alue
0,5894 € - 0,3789 €

Varastotasot
10400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    55.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 114.3 mm LDPE - PCR Vihreä

20748784

Hinta-alue
1,162 € - 0,747 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.3 mm
  • Putken koko
    4"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Putkisuojus 85.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748661

Hinta-alue
0,784 € - 0,504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    85.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 121.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748814

Hinta-alue
0,83 € - 0,747 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    121.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 67.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748579

Hinta-alue
0,29 € - 0,261 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    67.0 mm
  • H
    35.4 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 120.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748807

Hinta-alue
0,83 € - 0,747 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    120.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 130.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748845

Hinta-alue
0,83 € - 0,747 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    130.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 136.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748869

Hinta-alue
1,162 € - 0,747 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    136.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 65.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748562

Hinta-alue
0,406 € - 0,261 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    65.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 20.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748241

Hinta-alue
0,098 € - 0,063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.3 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 41.3 mm LDPE - PCR Vihreä

20748425

Hinta-alue
0,2268 € - 0,1458 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    41.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 88.9 mm LDPE - PCR Vihreä

20748678

Hinta-alue
0,784 € - 0,504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    88.9 mm
  • H
    35.6 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 75.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748609

Hinta-alue
0,504 € - 0,324 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    75.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 51.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748487

Hinta-alue
0,17 € - 0,153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    51.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 141.3 mm LDPE - PCR Vihreä

20748883

Hinta-alue
2,52 € - 1,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    141.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • Putken koko
    5"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Putkisuojus 57.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748531

Hinta-alue
0,17 € - 0,153 €

Varastotasot
10500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    57.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 83.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748654

Hinta-alue
0,784 € - 0,504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    83.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 103.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748746

Hinta-alue
1,162 € - 0,747 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    103.0 mm
  • H
    41.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%