Pipe caps on edullinen suojakorkki korkealaatuisella viimeistelyllä, joka sopii ihanteellisesti putkille ja putkille. Nämä painettava on suunniteltu estämään epäpuhtauksia, kuten likaa, kosteutta ja korroosiota varastoinnin, kuljetuksen ja valmistusprosessien aikana. Ne sopivat helposti ja voidaan poistaa joko automaattisella laitteistolla tai käsin.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTXTPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | H | d | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0315 € - 0,049 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0315 € - 0,049 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,054 € - 0,084 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,027 € - 0,042 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0585 € - 0,091 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/8"
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
||
0,0315 € - 0,049 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0495 € - 0,077 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,0765 € - 0,119 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,0495 € - 0,077 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,0765 € - 0,119 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,0495 € - 0,077 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
0,0495 € - 0,077 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0315 € - 0,049 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0855 € - 0,133 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,063 € - 0,098 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,0765 € - 0,119 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
0,0495 € - 0,077 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,027 € - 0,042 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,036 € - 0,056 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
0,063 € - 0,098 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa