Nämä putkenkannattimet ruuvataan alakautta ja kiinnitetään pyörimisen ehkäisemiseksi ohjaustapilla palloniveliin GN 784. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja kääntyvät 120 astetta. Asiakkaat haluavat ehkä selata upporuuvien valikoimaamme, joilla liitos voidaan kiinnittää.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kannan korkeus | Ulkohalkaisija | Kierteen pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,3483 € - 19,3483 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.575 in
14.6 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 15,9117 € - 15,9117 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 20,0226 € - 20,0226 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.575 in
14.6 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 15,1077 € - 15,1077 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.335 in
8.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa