Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Putkien päätytulpat on suunniteltu tiivistämään pahvitubien päät tiukasti estääkseen saastumisen, kosteuden ja vaurioitumisen. Niissä on työntösovite -muotoilu, joten ne on helppo asettaa ja poistaa. Peittää hyvin postiputkien seinämän paksuus. Saatavilla eri kokoisina ja muotoisina, jotta ne sopivat erilaisiin putki- tai putkimittoihin, samalla tarjoten tarkan ja turvallisen tiivistyksen.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTFRPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | D | h | d | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0702 € - 0,1092 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.441 in
62.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
0,0547 € - 0,0851 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.693 in
43.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
0,0702 € - 0,1092 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.598 in
66.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
0,0479 € - 0,0746 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.256 in
31.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
0,0702 € - 0,1092 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.461 in
62.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
||
0,0963 € - 0,1498 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.016 in
76.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
0,024 € - 0,0373 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.043 in
26.5 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,024 € - 0,0373 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0702 € - 0,1092 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.205 in
56.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,0193 € - 0,0301 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.815 in
20.7 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
0,0493 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.614 in
41.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,0219 € - 0,0341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.681 in
17.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0597 € - 0,0929 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.008 in
51.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,0479 € - 0,0746 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
0,0193 € - 0,0301 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
0,1575 € - 0,245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.811 in
96.8 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
0,0702 € - 0,1092 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.126 in
54.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
0,0137 € - 0,0153 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0649 € - 0,101 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.028 in
51.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
0,1394 € - 0,2168 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.406 in
86.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa