Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Putkien päätytulpat ovat olennaisia komponentteja, joita käytetään putkien ja letkujen päiden tiivistämiseen lukuisilla eri teollisuudenaloilla. Ne on suunniteltu tarjoamaan varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, epäpuhtaudet ja vauriot putkessa tai letkussa. Erinomaisen lujuutensa, monipuolisuutensa ja helpon asennettavuutensa ansiosta ne tarjoavat lukuisia etuja ja niitä voidaan käyttää eri käyttökohteissa, kuten rakennusalalla, putkityössä ja tuotannossa.
Erittäin monipuolinen materiaalien ja kokojen suhteen. Nämä tulpat valmistetaan yleensä laadukkaista materiaaleista, kuten kumista ja muovista, varmistaen erinomaisen lujuuden ja kestävyyden.
Saatavilla eri kokoina ja malleina sopimaan eri putki- tai letkukokoihin, tarjoten tarkan ja varman tiiviyden.
Materiaali: LDPE, PVC, LDPE - PIR Väri: Väritön, Musta, Valkoinen Sarjanumero: SRSTPI, SR1601, SR6461
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | h | Väri | Materiaali | Pidiketyyppi | d | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3354 € - 0,6542 € | 150 Varastossa |
0.108 in
2.75 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
| 0,0903 € - 0,2593 € | 46506 Varastossa |
|
0.331 in
8.4 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2778 € - 0,5864 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.101 in
2.56 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,2329 € - 0,6365 € | 1800 Varastossa |
0.089 in
2.25 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 1,211 € - 3,2711 € | 6260 Varastossa |
|
0.591 in
15.0 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,1445 € - 0,2646 € | 3120 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,4504 € - 1,2289 € | 2880 Varastossa |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,3713 € | 130 Varastossa |
0.069 in
1.75 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,5445 € - 1,0579 € | 52 Varastossa |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,2189 € - 0,386 € | 3761 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 0,0794 € - 0,2053 € | 45750 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3059 € - 0,5805 € | 19080 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
| 1,4735 € - 3,6248 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 0,2526 € - 0,4774 € | 2000 Varastossa |
|
0.276 in
7.0 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,689 € - 1,1184 € | 178 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
Ilman sormiotetta
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6792 € - 1,0735 € | 2160 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
Ilman sormiotetta
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,4196 € - 0,8192 € | 2100 Varastossa |
|
0.402 in
10.2 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,5037 € - 0,8181 € | 1447 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
Ilman sormiotetta
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2133 € - 0,2764 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,884 € - 1,3892 € | 3949 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
Ilman sormiotetta
|
0.906 in
23.0 mm