Putkien päätytulpat ovat olennaisia komponentteja, joita käytetään putkien ja letkujen päiden tiivistämiseen lukuisilla eri teollisuudenaloilla. Ne on suunniteltu tarjoamaan varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, epäpuhtaudet ja vauriot putkessa tai letkussa. Erinomaisen lujuutensa, monipuolisuutensa ja helpon asennettavuutensa ansiosta ne tarjoavat lukuisia etuja ja niitä voidaan käyttää eri käyttökohteissa, kuten rakennusalalla, putkityössä ja tuotannossa.
Erittäin monipuolinen materiaalien ja kokojen suhteen. Nämä tulpat valmistetaan yleensä laadukkaista materiaaleista, kuten kumista ja muovista, varmistaen erinomaisen lujuuden ja kestävyyden.
Saatavilla eri kokoina ja malleina sopimaan eri putki- tai letkukokoihin, tarjoten tarkan ja varman tiiviyden.
Materiaali: LDPE, PVC, LDPE - PIR Väri: Väritön, Musta, Valkoinen Sarjanumero: SRSTPI, SR1601, SR6461
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | h | Väri | Materiaali | Pidiketyyppi | d | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0089 € - 1,5857 € | 45 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
Ilman sormiotetta
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,6848 € - 1,11 € | 250 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
Ilman sormiotetta
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1473 € - 0,1908 € | 2000 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5416 € - 1,1257 € | 1800 Varastossa |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,4196 € - 0,8192 € | 2100 Varastossa |
|
0.402 in
10.2 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2,6101 € - 6,357 € | 2653 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
Ilman sormiotetta
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,209 € - 0,2708 € | 11095 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1445 € - 0,188 € | 9000 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1838 € - 0,5039 € | 110 Varastossa |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,2048 € - 0,4007 € | 1500 Varastossa |
|
0.272 in
6.9 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9949 € - 1,5576 € | 1038 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
Ilman sormiotetta
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,5037 € - 0,8181 € | 1447 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
Ilman sormiotetta
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,7072 € - 1,3878 € | 13850 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
Ilman sormiotetta
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,1487 € - 0,1966 € | 900 Varastossa |
0.054 in
1.37 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 0,2203 € - 0,2834 € | 2750 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,1338 € - 2,2014 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.48 in
12.2 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,87 € - 1,371 € | 20298 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
Ilman sormiotetta
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,9444 € - 1,4875 € | 16160 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
Ilman sormiotetta
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2133 € - 0,2764 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,884 € - 1,3892 € | 3949 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
Ilman sormiotetta
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa