Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.
Materiaali: LDPE, PE Väri: Musta, Keltainen Sarjanumero: SR1389
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | h | d1 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4901 € - 1,1816 € | 200 Varastossa |
Keltainen
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
0,7146 € - 1,6014 € | 260 Varastossa |
Musta
|
PE
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
0,2135 € - 0,5089 € | 2381 Varastossa |
Keltainen
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,5229 € - 1,1701 € | 758 Varastossa |
Musta
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
0,8406 € - 1,9924 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Keltainen
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
0,1766 € - 0,4082 € | 2484 Varastossa |
Keltainen
|
PE
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,5079 € - 1,196 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
0,3956 € - 0,9459 € | 120 Varastossa |
Keltainen
|
PE
|
0.976 in
24.8 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
||
0,193 € - 0,3076 € | 160 Varastossa |
Musta
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,4299 € - 1,0206 € | 77 Varastossa |
Keltainen
|
PE
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
||
0,9679 € - 1,8717 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Keltainen
|
PE
|
1.197 in
30.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,7283 € - 2,1333 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
0,1588 € - 0,4485 € | 3150 Varastossa |
Keltainen
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,2267 € - 15,0655 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
PE
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
1,3526 € - 3,1913 € | 30 Varastossa |
Keltainen
|
PE
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
1,6292 € - 3,8526 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
LDPE
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,6599 € - 1,5554 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Keltainen
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
0,8009 € - 1,8975 € | 412 Varastossa |
Keltainen
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
0,4381 € - 1,0954 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Keltainen
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
0,12 € - 0,3133 € | 750 Varastossa |
Keltainen
|
PE
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa