Valikko Haku

Pyälletty nuppi - kierteinen sisäke

Varastossa

Naaraspuolisissa nuppikahvoissa on karkeat rihlat kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä kestävät nupit sopivat uroskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Kierteen materiaali Osta
2348 Varastossa
M6
Messinki
366 Varastossa
M5
Messinki
3616 Varastossa
M8
Messinki
66 Varastossa
M8
Teräs
318 Varastossa
M6
Messinki
663 Varastossa
M5
Teräs
705 Varastossa
M6
Teräs
355 Varastossa
M6
Teräs
Kädensijan nuppi 22.0 mm M6 PA Musta

10214374


Varastotasot
2348 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    17.0 mm
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    PA
  • Kierteen materiaali
    Messinki
Kädensijan nuppi 22.0 mm M5 PA Musta

10214367


Varastotasot
366 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaiskorkeus
    17.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Nupin materiaali
    PA
  • Kierteen materiaali
    Messinki
Kädensijan nuppi 32.0 mm M8 PA Musta

10214398


Varastotasot
3616 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    PA
  • Kierteen materiaali
    Messinki
Kädensijan nuppi 32.0 mm M8 PA Musta

10214435


Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Nupin materiaali
    PA
  • Kierteen materiaali
    Teräs
Kädensijan nuppi 32.0 mm M6 PA Musta

10214381


Varastotasot
318 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    PA
  • Kierteen materiaali
    Messinki
Kädensijan nuppi 22.0 mm M5 PA Musta

10214404


Varastotasot
663 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaiskorkeus
    17.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
  • Nupin materiaali
    PA
  • Kierteen materiaali
    Teräs
Kädensijan nuppi 22.0 mm M6 PA Musta

10214411


Varastotasot
705 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    17.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
  • Nupin materiaali
    PA
  • Kierteen materiaali
    Teräs
Kädensijan nuppi 32.0 mm M6 PA Musta

10214428


Varastotasot
355 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
  • Nupin materiaali
    PA
  • Kierteen materiaali
    Teräs