Mutteri, jonka ulkopinta on pyälletty nopean, työkaluttoman asennuksen ja irrottamisen mahdollistamiseksi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Ulkohalkaisija | Koko materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1848 € - 0,1957 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1779 € - 0,1875 € | 11769 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10065242 | 0,193 € - 0,2026 € | 2000 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0,0944 € - 0,1048 € | 3450 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1957 € - 0,2163 € | 13749 Varastossa |
M5
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1834 € - 0,193 € | 918 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1054 € - 0,117 € | 9626 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1519 € - 0,1601 € | 8077 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1684 € - 0,1766 € | 4700 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,193 € - 0,2026 € | 1000 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1752 € - 0,1957 € | 2500 Varastossa |
M4
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,2313 € - 0,2313 € | 36600 Varastossa |
M6
|
Musta
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
10065211 | 0,0939 € - 0,1043 € | 10484 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0,1547 € - 0,2834 € | 200 Varastossa |
M4
|
Valkoinen
|
0.61 in
15.5 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1861 € - 0,3409 € | 600 Varastossa |
M4
|
Valkoinen
|
0.598 in
15.2 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3354 € - 0,5449 € | 1392 Varastossa |
M6
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
30 % lasikuitua
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,2738 € - 0,4983 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Valkoinen
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,1492 € - 0,2738 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Valkoinen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,3491 € - 0,5668 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Valkoinen
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1998 € - 0,3641 € | 625 Varastossa |
M5
|
Valkoinen
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa